Le joystick SENSE+ et l’ensemble de la série 4THE5 s’achètent dans les réseaux de distribution officiels de Bosch Rexroth et auprès des partenaires de distribution agréés. Pour obtenir un devis, bénéficier d’une consultation technique ou trouver le distributeur le plus proche, veuillez consulter la section Assistance ou Trouver un contact Rexroth ci-dessous. Nos experts HMI locaux se tiennent à votre disposition pour vous assister avec votre application spécifique.
Poignée de contrôle ergonomique SENSE+
Pour une utilisation avec les joysticks hydrauliques ou électroniques Rexroth et pour les équipements spécifiques aux clients. Vous trouverez plus d’informations ici.
FAQ
Vous trouverez ici les réponses à vos questions les plus fréquentes.
Où puis-je acheter le joystick SENSE+ ?
Le joystick SENSE+ est-il conforme aux normes européennes de sécurité des machines telles que la norme ISO 13849 ?
Oui. En particulier lorsqu’il est combiné à notre base CAN 4THE5, le joystick SENSE+ répond aux normes de sécurité fonctionnelle européennes et internationales les plus strictes, y compris la norme ISO 13849. Notre processus de conception mise sur des performances fiables pour les fonctions importantes en matière de sécurité, ce qui en fait un choix idéal pour les OEM et les constructeurs de machines de l’Union européenne et du monde entier qui doivent se conformer à la directive sur les machines.
Puis-je bénéficier d’une assistance technique ou d’un entretien pour le joystick SENSE+ ?
Bosch Rexroth fournit un support technique et un entretien complets pour la gamme entière de produits HMI, y compris le joystick SENSE+. Notre équipe mondiale d’ingénieurs d’application peut vous assister dans l’intégration, la programmation et le dépannage. Pour toute demande d’entretien ou d’assistance technique, veuillez contacter directement l’équipe d’assistance de votre pays.
Le joystick SENSE+ convient-il aux engins agricoles utilisés dans des conditions difficiles ?
Le SENSE+ et l’ensemble de la plateforme de joysticks 4THE5 sont conçus pour une utilisation globale dans les environnements les plus exigeants. Les matériaux robustes et l’indice IP élevé garantissent un fonctionnement fiable dans des environnements avec une humidité élevée, de la poussière et des températures extrêmes, ce qui rend le produit parfaitement adapté aux équipements agricoles et miniers utilisés dans les climats difficiles de certaines régions du monde. La conception ergonomique aide également à réduire la fatigue de l’opérateur pendant les longues journées de travail typiques dans ces secteurs.
Proposez-vous la personnalisation (marque/couleurs OEM) pour les grandes commandes ?
Pour les commandes OEM de grand volume, nous assurons un haut degré de personnalisation pour le joystick SENSE+. Cela peut inclure des configurations de boutons spécifiques, une image de marque personnalisée et des jeux de couleurs correspondant à votre identité d’entreprise. Nos équipes de vente et d’ingénierie du monde entier restent à votre disposition pour développer avec vous une solution unique. Nous vous invitons à contacter notre bureau des ventes régional pour discuter des exigences de votre projet.