Passer au contenu principal
Axes linéaires Small Modules
Dimensions réduites, performances accrues :
Modules linéaires ultra-compacts pour la manutention de petites pièces
Avec servomoteur ou moteur pas à pas
Éléments de liaison pour systèmes multi-axes
Informations sur le produit :
prev
Avantages
Caractéristiques techniques
Exemples d’application
next
Avantages
Compact :
dimensions réduites, intégration facilitée
Simple :
5 tailles préconfigurées à sélectionner et à commander en ligne
Flexible :
Montage simplifié et démarrage rapide des servomoteurs / moteurs pas à pas
Combinable :
éléments de liaison pour systèmes multiaxes
Rapide :
délais courts
Économique :
excellent rapport prix-performances
Caractéristiques techniques
Tailles : 30, 40, 50, 80, 120
Courses : de 50 à 1 200 mm
Charge utile max. : 88 kg
Vitesse max. : 1,92 m/s
Accélération max. : 9,6 m/s²
Répétabilité élevée : +/– 0,005 mm
Exemples d’application
Idéal dans de nombreux secteurs, tels que les biens de consommation, la fabrication de batteries ou de semi-conducteurs
Manutention de petites pièces de faible masse avec un ou plusieurs systèmes multiaxes
Applications simples de positionnement et de chargement
Électrification d'applications à faible coût
Remplacement de modules pneumatiques
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next