TASS. La nouvelle façon de valider la technologie de serrage.
Le principe de fonctionnement de TASS
- Pendant la vérification, l’arbre de torsion est entraîné par l’outil de serrage, et constitue une référence dimensionnelle précise et répétable.
- Lors de la rotation de l’arbre, deux valeurs sont contrôlées : l’angle de rotation entre les butées fixes et la linéarité de la courbe de couple.
- Les valeurs déterminées pendant la vérification sur la ligne de production sont comparées aux valeurs issues de l’étalonnage du TASS, et un résultat immédiat est transmis au système de supervision de l’usine.
En savoir plus sur le système de vérification TASS
La physique derrière TASS
Catalogue
- Informations détaillées sur le principe de vérification TASS
- Vue d’ensemble des composants et des logiciels
- En savoir plus sur les éléments et accessoires TASS
- Données techniques