Informations produit
Aperçu des avantages
-
Robuste :
- Résistant aux champs magnétiques, à la poussière, à l’huile, à la graisse, à l’humidité
- Bonne protection EMC
- Résistant aux chocs et aux vibrations
-
Flexible :
- Les longueurs individuelles peuvent être réalisées à l’aide de rails modulaires
- Interfaces de codeur étendues
-
Précis :
- Précision du système jusqu’à ± 4 µm/m
- Avec fonction intégrée de contrôle de la température pour la compensation thermique
-
Intelligent :
- Capteur d’accélération intégré pour la surveillance d’état
Données techniques principales
- Tailles de guidage à billes sur rails 20, 25, 30, 35, 45
- Tailles de guidage à rouleaux sur rails 35, 45, 55, 65
- Principe de mesure inductif
- Précision du système : ± 4 µm/m
- Répétabilité : ± 0,25 μm
- Longueurs de mesure jusqu’à 4,5 m
Applications typiques
- Machines-outils : interpolation multi-axes
- Axes avec moteur linéaire
{{{tab-navigation-header}}}