Informations sur les produits
Avantages
Compact
- Codeur intégré au guide à billes, sans composants supplémentaires requis, pour les modèles taille 15 et plus.
Flexible
- Permet de mesurer des longueurs allant jusqu’à 17,8 m, rétrofitable rapidement.
Économique
- Réduction du nombre de composants, de l'encombrement et des coûts.
Robuste
- Résistant aux chocs et aux vibrations, insensible à la poussière, de l’huile, la graisse et l’humidité ; bonne protection contre les interférences électromagnétiques.
Sans entretien
- Principe de mesure sans contact.
Données techniques
- Technologie de mesure : magnétique
- Variantes : mesure incrémentale, mesure absolue
- Tailles : 15, 20, 25
- Longueur de mesure : jusqu’à 17,8 m
- Précision : ± 20 μm/m
- Répétabilité : ± 1 μm
- Accélération maximale : 500 m/s²
Exemples d’application
- Dans les entraînements par moteur linéaire, en tant que codeur de position
- Dans les entraînements par courroie : pour améliorer la précision du positionnement
- Dans les entraînements par vis à billes
- Pour la mesure de position
- En remplacement de règles de mesure extérieures
{{{tab-navigation-header}}}