VarioFlow plus Spectre d’utilisation élargi, également pour les environnements très secs avec seulement 0,5 % d’humidité relative En savoir plus Tachymètre VarioFlowplus Encore plus rapide avec 120m/min. Une femme qui regarde le convoyeur à chaîne VarioFlow plus. Transporter vos produits rapidement en 3 dimensions : c'est ce qui nous anime. Le système VarioFlow transporte des verres avec une productivité accrue grâce à une infrastructure connectée. VarioFlow plus dans l’industrie des verres optiques

Découvrez la méthode efficace utilisée pour transporter les verres jusqu’aux postes de travail manuels.

Regarder la vidéo

Aperçu du système

Présentation des secteurs

Avec son système d’interconnexion des machines et de transport de produits, le système VarioFlow plus convient à un large éventail de secteurs, tels que :

  • Les produits alimentaires et l'emballage
  • La santé
  • Les véhicules automobiles et l'électricité

Avantages du système

  • Direct et indirect : les produits sont transportés dans des configurations horizontales et verticales
  • Rentable : une friction de roulement dans les courbes horizontales permet un acheminement des produits sur des distances plus longues et nécessite moins d’entraînements
  • Durée de vie plus longue et temps d’immobilisation réduit : les surfaces de glissement sans usinage réduisent l’usure
  • Faible encombrement : des rayons de courbure horizontaux sont disponibles pour toutes les tailles
  • Planification rapide, planification des projets et visualisation avec MTpro
  • Vaste système modulaire et degré de personnalisation élevé

Exemples de réalisations

Rouleaux de papier sur un système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus dans une usine de production

Produits de grande consommation

VarioFlow plus pour la production de mouchoirs en papier à Eurovast : un flux de matériaux fiable et nécessitant peu d’entretien, en fonctionnement 24h/24 et 7j/7

Deux cartons Rexroth sur une courroie transporteuse blanche VarioFlow plus avec une surface de chaîne lisse

Industrie alimentaire

VarioFlow plus garantit une palettisation efficace dans l’industrie alimentaire grâce à une automatisation intelligente avec les solutions Hitmark Robotics

Exemple de réalisation Optix – Système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus

Industrie des verres optiques

Le système de convoyage à chaîne VarioFlow plus transporte efficacement les lunettes vers les postes de travail manuels.

Sachets de thé transportés sur un système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus de Bosch Rexroth

Production de thé

Le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus met le thé en mouvement, même dans les espaces réduits.

Trois courroies du convoyeur à chaîne VarioFlow plus transportant des boîtes emballées

Logistique interne

Système VarioFlow plus dans une application logistique dans un espace très restreint : transport de boîtes vers les stations de collecte manuelle, puis transport pour expédition.

Courroie du convoyeur à chaîne VarioFlow plus placée en haut pour transporter des revêtements de toit de véhicules

Industrie automobile

VarioFlow sous forme de convoyeur suspendu pour transporter les garnitures de toit de véhicules dans l’industrie automobile.