Caisses de matériaux sur le convoyeur alimentateur légèrement incliné vers l’avant Flux de matériaux réinventé – flexible et efficace

Optimisez votre flux de matériaux : nos systèmes de rayonnage Bosch Rexroth Kanban/supermarchés au service d’une production optimisée.

Découvrez comment éviter les pertes dans votre production

Grâce à notre système de profilés aluminium, vous êtes libre de créer vos propres solutions intelligentes pour améliorer la performance de votre production.

En savoir plus sur la production optimisée

Foire aux questions (FAQ)

Début du projet et prise de contact

1. Je n’ai jamais passé de commande chez Bosch Rexroth jusqu’à présent. Puis-je facilement passer une commande chez vous ?
Nous avons fait en sorte que le processus soit le plus simple possible. Nous traitons chaque type de demande rapidement en mettant l’accent sur la recherche de solutions. Le traitement rapide et personnalisé des demandes concernant les rayonnages / supermarchés Kanban est assuré par notre réseau de partenaires certifiés, pour une assistance locale et efficace.

2. J’aime bien l’application de rayonnages / supermarchés Kanban que j’ai vue. Quelles sont les prochaines étapes ?
Nous avons mis en œuvre une grande variété d’applications de rayonnages / supermarchés Kanban. Vous pouvez nous contacter directement. Votre demande sera rapidement transmise à l’un de nos partenaires qualifiés, qui vous contactera et réalisera votre application selon votre besoin.

3. Existe-t-il des projets de référence que je peux consulter avant de prendre ma décision ?
Nous avons mis en œuvre avec succès de nombreux projets avec des clients dans le monde entier. Nos partenaires se feront un plaisir de vous montrer des références et des exemples de la façon dont nos rayonnages Kanban ont optimisé l’acheminement de matériaux et réduit les coûts.

4. J’ai des besoins très précises. Puis-je bénéficier d’une étude technique personnalisée ?
L'étude technique personnalisée est au cœur de notre offre. Vos défis particuliers sont notre force. Il vous suffit de nous contacter, et nous transmettrons votre demande à l’un de nos partenaires spécialisés.

Valeur ajoutée et efficacité

5. Qu’est-ce qu’un rayonnage / supermarché Kanban et pourquoi devrais-je l’adopter dans ma production ?
Un rayonnage ou un supermarché Kanban est un composant essentiel de la méthodologie de gestion Lean pour l’approvisionnement en matériaux. Ce système assure un approvisionnement piloté par la demande et réapprovisionnement en flux tiré sur le poste de travail. Il réduit les stocks, évite le gaspillage et assure un flux de matériaux continu.

6. Quels sont les avantages d’un rayonnage / supermarché Kanban de Bosch Rexroth par rapport à d’autres solutions ?
Nos solutions Kanban sont basées sur le système éprouvé de profilés en aluminium de Bosch Rexroth, synonyme de modularité, de robustesse et de durabilité. Vous bénéficiez d’un maximum de flexibilité dans la conception, d’une facilité d’adaptation, d’une grande ergonomie pour la récupération des matériaux et d’une intégration optimale dans votre stratégie de production Lean.

7. Comment un rayonnage Kanban contribue-t-il à améliorer l’efficacité et à réduire le gaspillage ?
Les rayonnages Kanban réduisent les temps de recherche, empêchent le surstockage (Muda) en fournissant uniquement ce qui est nécessaire et signalent automatiquement la demande de matériaux. Cela entraîne un approvisionnement en matériaux plus efficace, une réduction des erreurs et un processus de production plus fluide et plus optimisé.

Adaptabilité et accessoires

8. Puis-je adapter un rayonnage Kanban à la taille et au type de mes conteneurs spécifiques ?
Oui, c’est un avantage décisif ! Grâce au système de profilés modulaires, nos rayonnages Kanban peuvent être adaptés précisément aux dimensions de vos conteneurs, boîtes ou plateaux pour assurer une utilisation optimale de l’espace et garder un flux de matériaux fluide selon le système à 2 bacs.

9. Bosch Rexroth propose-t-elle également des accessoires tels que des roulettes, des options d’étiquetage ou des conteneurs spéciaux pour les rayonnages Kanban ?
Notre vaste gamme d’accessoires répondra toutes vos attentes. Des différents types de roulettes pour la mobilité aux systèmes d’étiquetage clairs et aux plaques d’inclinaison spéciales pour une meilleure ergonomie, tout s’adapte de manière modulaire à notre système et améliore la fonctionnalité.

10. J’ai besoin de rayonnages Kanban pour différents types de matériaux (par exemple : petites pièces, ensembles plus volumineux). Proposez-vous des solutions flexibles ?
Nos systèmes modulaires permettent d’adapter avec précision les rayonnages Kanban aux exigences de différents types de matériaux. Que ce soient des petites pièces légères ou des assemblages plus lourds, nous configurons avec vous et nos partenaires le supermarché idéal pour chaque groupe de matériaux.

Production optimisée, protection ESD et intégration

11. Les rayonnages Kanban sont-ils réservés à la récupération manuelle ou peuvent-ils également être automatisés ?
Nos rayonnages Kanban sont conçus pour permettre la récupération manuelle et optimisés pour l’intégration dans des systèmes automatisés, tels que les raccordements aux véhicules guidés autonome ou les systèmes de réapprovisionnement optique. Ce sont des maillons flexibles de votre flux de matériaux.

12. Les rayonnages Kanban peuvent-ils également être utilisés dans les salles blanches ou les zones sensibles aux ESD ?
Oui, c’est possible. Nous proposons des versions spéciales avec des matériaux et des revêtements correspondants qui répondent aux exigences des salles blanches ou des zones ESD. Nos partenaires se feront un plaisir de vous conseiller sur les variantes et configurations possibles.

13. Comment intégrer au mieux un système Kanban dans ma production actuelle ?
Nos rayonnages Kanban sont conçus pour s’intégrer de manière flexible dans les infrastructures existantes. Grâce à leur modularité et à leurs variantes de montage possibles, ils minimisent les efforts de conversion. Nos partenaires vous aideront à analyser votre flux de matériaux et à réaliser une intégration optimale.

14. Le montage ou le démontage d’un rayonnage Kanban est-il compliqué si je souhaite apporter des modifications ou le restructurer ?
Grâce à notre système de profilés en aluminium modulaire, le montage et le démontage de nos rayonnages Kanban sont extrêmement simples et nécessitent peu d’outils. Les modifications, les extensions ou les restructurations peuvent être effectués rapidement et de manière flexible, pour une adaptabilité maximale.

15. Quelle est la durée de vie d’un rayonnage Kanban de Bosch Rexroth ?
La qualité et la durabilité sont des principes fondamentaux de Bosch Rexroth. Nos rayonnages Kanban sont fabriqués à partir de profilés en aluminium de haute qualité et sont conçus pour une utilisation industrielle en continu. Ils sont robustes, nécessitent peu de maintenance et ont une longue durée de vie, ce qui garantit la rentabilité de votre investissement.