ctrlX FLOWHS - Système de mouvement linéaire pour plus de grande vitesse
Le système de mouvement linéaire ctrlX FLOWHS apporte flexibilité et rapidité à la fabrication, avec une précision maximale et un encombrement réduit. Ce système à grande vitesse peu encombrant peut être configuré de manière flexible pour différentes topologies et donc applications. Il est également intégré à 100 % dans la boîte à outils d'automatisation ctrlX AUTOMATION et bénéficie de l'ouverture, de la sécurité et de l'ensemble de l'écosystème.
Le système à grande vitesse pour le transport et le positionnement impressionne avec une accélération allant jusqu'à 10G et atteint des vitesses allant jusqu'à 5 m/s. La conception en forme de U ne garantit pas seulement une utilisation optimale de l'espace, mais aussi une grande souplesse d'utilisation. La conception en U assure non seulement un acheminement optimal, mais minimise également les effets de frottement. Ainsi, la vitesse maximale reste constante, même dans les courbes. En outre, le système permet une forte puissance en termes de charge utile. Celle-ci peut être augmentée jusqu'à 2,5 kg et doublée jusqu'à 5 kg en groupe. Grâce à des moteurs plus petits et à un espacement entre les produits réduit de 20 %, soit 40 mm seulement, le système peut être utilisé efficacement, même dans des environnements de production restreints.