Systèmes multi-axes – plus simples que jamais. Systèmes multi-axes – plus simples que jamais.

Intégration ultra-rapide grâce aux sous-systèmes prêts à installer.

Consulter la brochure

Comparatif des solutions

Données techniques

Combinaison d’axes Tailles Charge utile maximale (kg) Plage de déplacement [mm]
Portique 1D 4 62 – 366 axe x min. 60, max. 3 000
Portique de surface 2D 8 25 – 205 axe des abscisses min. 60, max. 3 000 ;
axe des ordonnées min. 60, max. 2 869
Surface en porte-à-faux 2D 12 5 – 82 axe des abscisses min. 40, max. 3 000 ;
axe des ordonnées min. 40, max. 1 200
Espace 3D en porte-à-faux 8 2,5 – 32,5 axe des abscisses min. 50, max. 3 000 ;
axe des ordonnées min. 40, max. 880 ;
axe z min. 40, max. 1 325
Portique linéaire 2D 8 10-61 axe des ordonnées min. 50, max. 3 000 ;
axe z min. 40, max. 1 590
Portique linéaire 2D, montage mural 12 2 – 61 axe des ordonnées min. 40, max. 3 000 ;
axe z min. 40, max. 1 590
Portique de salle 3D 10 10 – 160 axe des abscisses min. 60, max. 3 000 ;
axe des ordonnées min. 60, max. 2 753 ;
axe z min. 40, max. 1 625
Portail spatial 3D, optimisé pour les performances 6 34,5 – 65,5 axe des abscisses min. 60, max. 3 000 ;
axe des ordonnées min. 345, max. 2 350 ;
axe z min. 50, max. 1 590

Informations produit

Aperçu des avantages

  • Flexible :
    8 combinaisons d’axes prédéfinies pour une gamme variée de tâches de positionnement et de manipulation
  • Simple :
    sélection rapide des produits avec LinSelect, configuration en ligne avec aperçu 3D
  • Prêt à installer :
    tous les composants viennent d’un seul et même fournisseur et sont livrés pré-assemblés
  • Complet :
    entraînement mécanique + électrique, avec accessoires, chaînes d’énergie et câbles (en option)
  • Gain de temps :
    mise en service rapide grâce aux paramètres d’axe dans la mémoire du codeur moteur
  • Extensible :
    interfaces ouvertes avec intégration simple dans des systèmes de plus haut niveau

Applications typiques

  • Pick & Place
  • Positionnement
  • Palettisation
  • Alimentation
  • Déménagement
  • Placement des pièces
  • Prélèvement
  • Empilement
  • Distribution
  • Déchargement
  • Tri
  • Vérification
  • Montage
  • Boulonnage

Robot articulé ou robot linéaire pour les tâches de manipulation

Critère Robots articulés Robots linéaires Avantages des robots linéaires
Degrés de liberté ++ +
Facilité d’utilisation ++ ++ Sélection rapide et programmation facile
Accessibilité universelle ++ + Facilement adaptable et donc réutilisable
Coûts par espace de travail - + Espaces de travail personnalisés (petits et grands)
Précision - ++ Précision de base plus élevée
Rigidité + ++ Rigidité maximale due au système cartésien
Dynamique + ++ Inertie de masse plus faible (par exemple, pendant le Pick & Place)
TCO/ROI - + Souvent plus rentable

Systèmes multi-axes individuels

Si l’un de nos systèmes multi-axes standardisés ne peut pas répondre de manière optimale à vos exigences, nos experts se feront un plaisir de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre solution individuelle, en s’appuyant sur leur vaste expertise en matière de produits.

Contactez-nous