Axes autonomes Axes autonomes

Caractéristiques

Force et mouvement linéaires

Force et mouvement linéaires

Contrôlé par un servomoteur synchrone

Contrôlé par un servomoteur synchrone

Système autonome avec la dynamique et la robustesse de l'hydraulique

Système autonome avec la dynamique et la robustesse de l'hydraulique

 Raccordement entièrement électrique

Raccordement entièrement électrique

Quels sont les avantages des axes autonomes ?

Les axes autonomes offrent une haute efficacité : ils combinent un moteur électrique, une pompe et un vérin hydraulique avec les fonctions de commande essentielles et des vannes d’arrêt en un module compact et hermétique. Leur système électro-hydraulique associé à une technologie de commande et d'entraînement de dernière génération permet un contrôle de force et de position simple et précis . Lorsqu'aucun effort n’est requis, le moteur reste à l’arrêt. Les charges et les efforts appliqués sont gérés par les vannes d’arrêt intégrées. Ce système de puissance à la demande a pour avantage de réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO₂ à toutes les étapes du process. Les axes autonomes remplacent idéalement les vérins hydrauliques classiques avec centrale. Ils offrent aussi une alternative aux vérins électriques grâce à leur longue durée de vie et leur faible besoin en maintenance.

Relevez vos défis

Votre défi : Suppression du tuyautage

Suppression du tuyautage

Votre défi : Application nécessitant un seul actionneur hydraulique

Application nécessitant un seul actionneur hydraulique

Votre défi : Robustesse et performance constante

Robustesse et performance constante

Votre défi : Réduction de l'encombrement

Réduction de l'encombrement

Votre défi : Amortissement des à-coups liés au process

Amortissement des à-coups liés au process

Comparatif des solutions

CytroMotion CytroForce Solution spécifique
Fonctions de sécurité sur demande STO, SLS, SBC * personnalisble
Force < 275 kN < 1 200 kN personnalisable
Vmax. à force élevée < 350 mm/s < 120 mm/s personnalisable
Vmax. en déplacement rapide < 2x < 5x personnalisable
Contrôleur non inclus inclus personnalisable
*
STO = Safe Torque Off

SLS = Safe Limited Speed

SBC = Safe Brake Control

En savoir plus

Haute dynamique et  commandes électriques : Comment les axes autonomes optimisent les machines et les systèmes.

Livre blanc

Haute dynamique et commandes électriques :
Comment les axes autonomes optimisent les machines et les systèmes.

Télécharger

Webinaire

Augmentez votre productivité en choisissant l'axe autonome optimal

Regarder