Un vérin électrique avec un ensemble de capteurs, aux côtés d’un bras enflammé avec un poing. Vérin électrique EMC-HP (High Power)

  • Série compacte pour applications de fortes charges avec ensemble de capteurs en option
  • Liberté accrue grâce à son efficacité énergétique, sa maintenance facilitée et sa configuration flexible
  • Sélection rapide via l’outil en ligne LinSelect

Informations produit

Aperçu des avantages

  • Puissant : forces jusqu’à 250 kN
  • Intelligent : pack de capteurs en option
  • Économique : efficacité énergétique, coûts d’exploitation et temps d’arrêt réduits, évolutif
  • Compact : encombrement réduit, intégration simplifiée
  • Axe complet: association optimisée de composants d’une seule source
  • Flexible : adaptation facilitée à des applications spécifiques, nombreuses options de fixation, longueur configurable
  • Faibles besoins de maintenance : longs intervalles de relubrification, lubrification par bain d’huile en option

Données techniques

  • Force axiale max. : jusqu’à 250 kN
  • Capacité de charge dynamique (cdyn) : jusqu’à 473 kN
  • Vitesse de déplacement max. : 0,83 m/s
  • Course max. : 1 500 mm
  • Classe de protection : IP54
  • Vis à rouleaux satellites : tailles 60 et 75
Visualisation de 16 exemples d’application représentés sous forme d’icônes

Applications typiques

  • 1–4 : presse – emmanchement – sertissage – emboutissage
  • 5–8 : cintrage – gaufrage – pliage – sciage
  • 9–12 : poinçonnage – rivetage – clinchage – positionnement
  • 13–16 : serrage – levage – redressage – essais sur ressorts