Deux vérins électriques de différentes tailles reposant sur leur propre plan de construction, entourés d’un cercle. Vérins électriques EMC
  • Productivité maximale grâce aux actionneurs électriques sans maintenance
  • Économiques grâce à une mise en service rapide
  • Efficacité énergétique avec la lubrification à vie

Informations produit

Aperçu des avantages

  • Lubrification à vie pour applications de faibles charges*
  • Flexibilité accrue dans le développement de machines grâce au concept sans entretien
  • Disponibilité machine accrue
  • Suppression des coûts de maintenance et d’exploitation
  • Durée de vie des actionneurs jusqu’à 15 000 km
  • Dimensionnement et configuration simplifiés


* Des limitations techniques s’appliquent, veuillez utiliser notre outil de sélection et de dimensionnement LinSelect pour vérifier si votre application est compatible avec la lubrification à vie.

Visualisation de 16 exemples d’application représentés sous forme d’icônes

Applications typiques

  • 1–4 : presse – emmanchement – sertissage – emboutissage
  • 5–8 : cintrage – gaufrage – pliage – sciage
  • 9–12 : poinçonnage – rivetage – clinchage – positionnement
  • 13–16 : serrage – levage – redressage – essais sur ressorts