Vérins électriques Vérins électriques

Une solution de rechange haute performance aux vérins pneumatiques et hydrauliques :

  • Hygiénique, adaptable et éco-efficace
  • Robuste et compact – pour applications de fortes charges
  • Longue durée de vie
Un vérin électrique avec un ensemble de capteurs, aux côtés d’un bras enflammé avec un poing. Vérin électrique EMC-HP (High Power)

  • Série compacte pour applications de fortes charges avec ensemble de capteurs en option
  • Liberté accrue grâce à son efficacité énergétique, sa maintenance facilitée et sa configuration flexible
  • Sélection rapide via l’outil en ligne LinSelect
Accéder au produit

Comparatif des solutions

Données techniques

Produit Tailles des produits Type d’entraînement Forces maximales Plage de force d’application typique Vitesse maximale Course maximale Températures de fonctionnement Classification IP
EMC 32, 40, 50, 63, 80, 100, 100XC Vis d’entraînement à billes Jusqu’à
56 kN
0,4 - 30 kN Jusqu’à
1,6 m/s
Jusqu’à
1 500 mm
-10 °C ... +50 °C IP54 En option : IP65
EMC-HP 130, 160, 190, 220 Vis à rouleaux satellites Jusqu’à
250 kN
25-150 kN Jusqu'à
0,83 m/s
Jusqu’à
1 500 mm
-10 °C ... +70 °C
En option : -30 °C ... +50 °C
IP54

FAQ : Vérins électromécaniques (EMC)

Les vérins électromécaniques offrent une alternative précise, flexible et économe en énergie aux systèmes pneumatiques et hydrauliques. Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur nos solutions EMC.

1. Qu’est-ce qu’un vérin électromécanique, et quels sont ses principaux avantages ?

Un vérin électromécanique électrique est un actionneur linéaire qui utilise de l’énergie électrique pour des mouvements linéaires précis. Principaux avantages : sa précision maximale (position, vitesse, force), son efficacité énergétique, sa flexibilité grâce à une programmabilité simple et sa propreté (pas d’huiles hydrauliques ni d’air comprimé).

2. Où utilise-t-on généralement les vérins électromécaniques ?

Les EMC sont parfaits pour les applications nécessitant des mouvements précis et répétables. Notamment le pressage, l’assemblage, le serrage, le dosage, les machines d’emballage, l’automatisation et les systèmes de montage, ainsi que les stations d’essai.

3. Quelles longueurs et forces de course vos EMC peuvent-ils couvrir ?

Nous offrons un large éventail : des longueurs de course de 30 mm à 1 500 mm et des forces jusqu’à plusieurs 250 kN. Les spécifications exactes peuvent être trouvées dans nos fiches produits ou via notre configurateur.

4. Quelle est l’efficacité énergétique des EMC par rapport aux systèmes pneumatiques ou hydrauliques ?

Les EMC sont nettement plus économes en énergie. Ils ne consomment de l’énergie qu’en cas de besoin (pendant le mouvement ou la force de maintien), alors que les systèmes pneumatiques et hydrauliques nécessitent une énergie continue pour la pression du système. Cela se traduit par des économies de coûts d’exploitation substantielles.

5. Comment choisir le bon vérin électromécanique pour mon application ?

Le choix dépend de la force requise, de la longueur de course, de la vitesse souhaitée, du temps de cycle et des conditions environnementales. Utilisez notre outil de dimensionnement LinSelect et notre configurateur en ligne ou consultez nos experts pour une solution sur mesure.

6. La mise en service est-elle compliquée ? Y a-t-il un service d’assistance ?

Non, la mise en service est simple grâce à des manuels détaillés et des outils logiciels intuitifs. Nous assurons une assistance technique complète et une formation pour vous aider efficacement.

FAQ : Smart Function Kit Pressing (SFK-P)

Le SFK-P est une solution complète prête à l’emploi pour des tâches précises de pressage, d’assemblage et de montage. Il simplifie l’automatisation et offre un maximum de flexibilité et de contrôle.

1. Qu’est-ce que le Smart Function Kit Pressing, et quels sont ses principaux avantages ?

Il s’agit d’un sous-système pour les tâches de pressage commandées par force et par cylindrée, composé d’un vérin électromécanique avec capteur de force, d’un servomoteur, d’un variateur d’entraînement avec commande intégrée et d’un PC industriel avec logiciel préinstallé. Ses principaux avantages incluent une mise en service rapide, une configuration facile du processus, une fiabilité élevée du processus (résultats avec qualité garantie) et des économies de temps et de coûts considérables.

2. Pour quelles applications le SFK-P est-il particulièrement adapté ?

Il est idéal pour les applications rentables d’assemblage, de pressage, de montage, de rivetage et de pliage dans des secteurs tels que l’automobile, l’électronique et la fabrication de batteries, où la traçabilité de la qualité des processus est essentielle.

3. Comment le SFK-P contribue-t-il à l’assurance qualité ?

Le SFK-P surveille chaque cycle de pressage en temps réel via des courbes de force/déplacement. Les utilisateurs peuvent définir des fenêtres de tolérance pour identifier les pièces acceptables ou défectueuses, assurant un contrôle complet du processus et une assurance qualité.

4. Quelles sont les plages de force et de course disponibles ?

Le SFK-P est disponible dans différents niveaux de puissance, pouvant générer des forces allant de quelques newtons à plusieurs centaines de kilonewtons. La course peut être réglée de façon variable par pas millimétrique.

5. Quels sont les composants inclus dans le Smart Function Kit Pressing ?

Typiquement, un vérin électromécanique avec un capteur de force, un servomoteur approprié, un variateur d’entraînement avec commande intégrée, un PC industriel avec logiciel préinstallé et tous les câbles nécessaires.

6. Comment les processus de pressage sont-ils configurés ?

En utilisant l’interface utilisateur graphique intuitive, vous pouvez facilement définir des paramètres de processus tels que la traversée rapide, la plage de contrôle et le temps de maintien sans avoir besoin de compétences en programmation.

7. Comment le SFK-P est-il intégré dans les systèmes de contrôle de haut niveau ?

L’intégration se fait tout en douceur. Le servorégulateur communique via des bus de terrain standard (EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP) avec votre API. L’API émet des commandes et reçoit des mises à jour d’état, tandis que le SFK-P gère le mouvement de pression complexe de manière autonome.