Visseuse à batterie sans fil NEXO dans l’espace. OPTIMISEZ VOS PROCESSUS

ENTREZ DANS LE NOUVEAU MONDE DES TECHNOLOGIES D'ASSEMBLAGE

Visseuse à batterie sans fil NEXO - Visseuse pistolet

Visseuse pistolet

  • Jusqu’à 15 mm
  • Autonome ou en intégration réseau directe via WiFi 6

Visseuse à batterie sans fil NEXO -Visseuse à renvoi d’angle

Visseuse à renvoi d’angle

  • 15, 30 et 60 Nm
  • Autonome ou en intégration réseau directe via WiFi 6

Vos avantages

Visseuse à batterie sans fil NEXO - ICÔNE Ergonomie

ERGONOMIE : PLUS COMPACTE, PLUS LÉGÈRE, PLUS PERFORMANTE

  • Haut niveau d'efficacité des composants et disposition optimisée
  • Conception plus légère et compacte
  • Réduction du poids avec les batteries ProCORE18V
  • Voyants d'indication RVB sur l'outil permettant d'avoir un feedback visuel même dans des positions inhabituelles.

Visseuse à batterie sans fil NEXO - ICÔNE Performance

PERFORMANCE : PLUS PRÉCISE, PLUS FIABLE, PLUS SÉCURISÉE

  • Temps d’immobilisation minimal, temps de chargement court, remplacement rapide de la batterie
  • Performance et rapidité accrues lors de la configuration et du paramétrage de la visseuse
  • Écran pour visionner toutes les informations de l’outil en un coup d’œil
  • Fonctionnement possible en cas de panne réseau
  • L’outil peut rester dans la chaîne d’assemblage pendant la mise à jour du logiciel

Découvrez les fonctionnalités de la nouvelle génération NEXO

Module WiFi : connectivité WiFi et performances réseau significativement améliorées

Processeur 4-core : performances de calcul fiables et évolutives même pour les applications complexes

Scanner via caméra : permet le traitement de codes-barres en 2D

Nouveau moteur : plus petit, plus efficace, plus rapide, plus léger pour des performances optimales même à haute vitesse

Design : conception axée sur l’humain, plus compacte, plus ergonomique, plus performante

Poids : composants plus efficaces avec disposition optimisée

LED : indications visuelles même dans des positions inhabituelles

Écran : affichage des résultats et OK / NOK pour évaluer si le vissage est bon

Sécurité opérationnelle : fonctionnement décentralisé et diagnostic étendu directement sur la visseuse

Système d’exploitation basé sur navigateur : accès décentralisé possible depuis un ordinateur central

Logiciel : aucune installation ou logiciel supplémentaire nécessaire, accès également possible depuis une tablette ou un smartphone

Interface ouverte : intuitive, moderne et facile d'utilisation

Fonctionnalité de diagnostic : meilleure identification de la pièce à l’origine de la défaillance afin d’améliorer la disponibilité des installations

Fonctionnalités de diagnostic avancées : service d’assistance avec dépannage et réparation

Contrôle complet intégré : flexibilité accrue sans matériel/contrôle externe

Sécurité des processus : conforme à la norme VDI/VDE 2862 pour les applications de vissage de catégorie A

Technologie de batterie : utilisation de batteries ProCORE18V reconnues sur le marché pour une meilleure ergonomie et longévité

Interface client : fexibilité et simplicité dans l'ajout de matériels hardware pour les applications clients (deuxième bouton de démarrage, module E/S, etc.)

Plateforme de batterie AMPShare : liberté et flexibilité maximales pour la sélection de batterie

Système de sortie modulaire : flexibilité maximale pour chaque application

Scanner via caméra avec cadre : permet de réduire les erreurs et d’augmenter la vitesse grâce à la sélection du bon code-barres

Contacter un expert