Deutsche Messe, Messegelände, D-30521 Hanovre, Allemagne
09/11/2025 09:00 - 15/11/2025 18:00
Allemand,
Anglais
Hydraulique et électronique mobiles
Sous le thème directeur « Touch Smart Efficiency », le salon AGRITECHNICA 2025 offre aux visiteurs un accès direct à des systèmes agricoles innovants et en réseau qui utilisent les technologies numériques pour accroître l’efficacité, la durabilité et la productivité.
En savoir plus sur le salon Agritechnica
Rendez-nous visite au salon AGRITECHNICA.
Hall 16, stand A05
Nos thèmes phares en 2025
eLION – des performances maximales pour vos engins agricoles
Donnez à votre flotte d’engins agricoles un avantage décisif ! La gamme eLION élargie de Bosch Rexroth élève votre productivité à un niveau supérieur grâce à l’électrification. Notre plateforme logicielle unifiée garantit une intégration sans effort et libère des performances optimisées. Sentez la différence : la nouvelle série de moteurs EMP1 offre plus de puissance dans le même encombrement et notre gamme de 96 volts se développe individuellement en fonction de vos exigences.
Bosch Rexroth présente l’unité de contrôle robotique offroad ORC2 au salon Agritechnica. Cet ordinateur haute performance avec IA intégrée est le cœur de notre écosystème pour l’automatisation partielle et complète de vos engins agricoles ! Cela inclut le système anti-collision CAS pour la détection environnementale et le capteur de position cinématique KPS pour la détermination précise de la position. Cette gamme d’automatisation est actuellement en cours d’expansion grâce à une détection complète des personnes à 360° !
MPR – bloc d’alimentation compact pour votre technologie agricole
Découvrez notre nouvelle MPR Performance au salon Agritechnica ! Ce moteur à pistons radiaux innovant de Bosch Rexroth établit de nouvelles normes, grâce à son espace d’installation minimal associé à une efficacité énergétique maximale et à des économies de carburant importantes pour vos engins agricoles. Bénéficiez d’une intégration flexible et d’un temps d’inactivité réduit, pour l’optimisation de vos processus opérationnels. Réduisez votre coût total de possession et révolutionnez vos systèmes d’entraînement avec la MPR Performance de Bosch Rexroth !
ELS – l’évolution du système hydraulique de votre tracteur
Découvrez le futur qui optimise votre système hydraulique de tracteur au salon Agritechnica ! Passez à la détection de charge électronique ELS avec le système électronique Bosch Rexroth à circuit ouvert eOC et des composants comme les pompes variables et les valves électrohydrauliques. La communication numérique LS permet des performances de mise en œuvre optimales garantissant des fonctions hautement automatisées et une efficacité système accrue sans compromis : pour une toute nouvelle dimension de productivité !