EuroBLECH
Veuillez d’abord demander votre code de billet gratuit à l’adresse info@boschrexroth.de afin de pouvoir récupérer votre billet en cliquant sur le bouton rouge « Demander votre ticket ». Voir ci-dessous pour plus d’informations.
EuroBLECH, du 25 au 28 octobre 2022, Hanovre
Les difficultés auxquelles sont confrontés les différents secteurs sont nombreuses : crise de l’énergie, pénurie de matières premières, changement climatique et manque de travailleurs qualifiés pour ne citer que les plus importantes. La société Rexroth, qui ne fait pas exception, propose des solutions intelligentes, durables, sécurisées et hautement efficaces. Les fabricants de machines et les utilisateurs finaux des secteurs du formage et de la tôlerie sont ainsi en mesure d’économiser de précieuses ressources tout au long du cycle de vie. WE MOVE. YOU WIN.
Venez nous visiter sur le site de l’EuroBLECH à Hanovre, hall 11 stand D08
Demande de code de billet
La réception d’un code personnel vous permet de récupérer gratuitement votre billet ici en toute commodité.
Récupérer votre billet
Des unités de pompe à moteur pour une installation plus rapide
La nouvelle unité de pompe à moteur SHP (unité de pompe servohydraulique), qui repose sur une série éprouvée de machines à pistons axiaux et de servomoteurs, propose aux fabricants de presses un élément d’entraînement innovant et compact pour les applications de leurs presses électrohydrauliques. Grâce à la fixation de l’unité de la pompe à moteur directement au bloc de commande, aucune conduite n’est nécessaire, ce qui permet à l’utilisateur de gagner du temps au moment de l’installation. Dans le même temps, les émissions de bruit sont considérablement réduites par rapport aux assemblages traditionnels de pompes à moteur avec des unités à pistons axiaux.
Des centrales standard et des vérins autonomes intelligents pour une plus grande productivité et un fonctionnement plus durable
Les centrales hydrauliques CytroPac et CytroBox, ainsi que les vérins autonomes intelligents CytroForce et CytroMotion établissent de nouvelles références en matière de densité de puissance, d’efficacité énergétique et de fonctionnement à faible niveau sonore grâce à un entraînement à vitesse variable. Parallèlement, une conception à débit optimisé et des géométries de canaux obtenues par fabrication additive permettent de réduire considérablement le volume d’huile. Une consommation moindre pour un fonctionnement plus durable !
Consultez nos pages web dédiées à l’hydraulique connectée pour plus d’informations.
Des modules presse IH04 pour un niveau de sécurité et de disponibilité plus élevé
Les modules presse IH04 testés et prêts à être utilisés répondent aux exigences relatives à une installation dans des presses hydrauliques selon la norme ISO 16092-3 en tant que « composants de sécurité des commandes » pour la catégorie 4 (niveau de performance e), dans le respect de la norme ISO 13849-1. Cela permet aux constructeurs de concevoir et de mettre en œuvre les fonctions des pistons supérieurs conformément aux exigences de sécurité générales avec un minimum d’effort. Équipé de commandes intelligentes Rexroth pour les coussins, le module presse IH04 E pour les pistons inférieurs peut récupérer l’énergie (en option) et la réinjecter dans la presse afin de réduire la consommation.
Consultez nos pages web dédiées à l’hydraulique connectée pour plus d’informations.
Le système de mesure intégré IMScompact : compact, polyvalent et économique
Avec le nouveau principe de mesure magnétique IMScompact, le capteur de mesure est entièrement intégré au guide à billes, même avec des systèmes de guidage sur rail profilé de taille 15. Il a été spécifiquement développé pour une utilisation économique dans le cadre d’une solution d’automatisation. Les composants sont bien moins nombreux, car aucune pièce de fixation n’est nécessaire, ce qui permet de réduire l’encombrement et les coûts. Il est également très facile de mesurer des longueurs pouvant aller jusqu’à 18 m. Dans le cas d’une combinaison avec des moteurs linéaires, cette solution permet d’imaginer des options d’automatisation totalement inédites.
Smart Function Kits : accédez au Plug & Produce grâce aux nouveaux sous-systèmes mécatroniques
Les nouveaux robots linéaires, qui réunissent nos composants de technique linéaire, nos solutions d’automatisation matérielles et logicielles, ainsi que nos effecteurs de fin compatibles de pointe, conviennent à une grande variété d’applications dans les domaines de l’assemblage, du pressage et de la manipulation. Nos outils électroniques innovants simplifient la sélection des produits. Le logiciel d’exploitation préinstallé et intuitif permet une mise en service rapide et une programmation graphique en toute simplicité par glisser-déposer. Les sous-systèmes peuvent être facilement connectés aux systèmes de commande de niveau supérieur à partir d’interfaces ouvertes.
Consultez nos pages web Smart MechatroniX pour plus d’informations.
Le système CNC MTX et le système d’automatisation ctrlX AUTOMATION : une solution puissante pour la découpe des poutres
Les fabricants de machines évoluant dans le domaine des lasers CNC et de la découpe au plasma exigent des cycles de développement considérablement plus courts et des délais de commercialisation plus rapides. Pour cela, il est possible d’utiliser le puissant système CNC MTX associé à des modèles de projet prêts à l’emploi et à des fonctions avancées de découpe laser, telles que la commande de barre de coupe, la découpe à la volée ou le système leapfrog. Les délais d’ingénierie et les coûts sont ainsi réduits. Le système CNC peut être parfaitement associé à des composants du système d’automatisation modulaire ctrlX AUTOMATION. Combiné au système d’entraînement compact et modulaire ctrlX DRIVE, il permet de réduire l’encombrement et de bénéficier d’une évolutivité maximale. À des fins de communication avec les différents systèmes IoT, un aspect qui devient de plus en plus important, il est également recommandé de l’utiliser avec la plateforme de commande ctrlX CORE.
Consultez nos pages web ctrlX AUTOMATION pour plus d’informations.
PRC7000 : une qualité de soudage optimale
La technologie de soudage par résistance permet de bénéficier d’un niveau élevé de reproductibilité et d’automatisation dans le secteur automobile, mais aussi dans celui du traitement de la tôle. Les tâches de soudage ne cessent de présenter de nouveaux défis au secteur en raison de l’utilisation de matériaux très complexes et de leurs combinaisons en lien avec des revêtements spéciaux. La puissante commande de soudage PRC7000 permet d’obtenir des soudages de parfaite qualité. Des unités de contrôle adaptatives et une programmation flexible permettent de traiter différentes épaisseurs de tôles et plusieurs types de matériaux, de l’aluminium à l’acier, sans le moindre problème. Grâce au connecteur IoT intégré qui fournit des données structurées pour le traitement centralisé, le suivi de la qualité et la gestion des données technologiques, la solution PRC7000 est prête pour l’Industrie 4.0.