Prêt(e) à passer au NIVEAU SUPÉRIEUR ? YOU DECIDE.
Prêt(e) à passer au NIVEAU SUPÉRIEUR ? YOU DECIDE.

Hydrogen Technology Expo

  • Hamburg Messe und Congress, Messeplatz 1, D-20357 Hambourg, Allemagne
  • 20/10/2026 10:00 - 22/10/2026 18:00
  • Anglais, Allemand
  • Hydraulique industrielle

L’Hydrogen Technology Expo est un salon commercial international et une conférence pour l’ensemble de la chaîne de valeur de la technologie de l’hydrogène. Il rassemble des experts sur la production, le stockage et l’application de l’hydrogène vert.

En savoir plus sur le salon Hydrogen Technology Expo

Next Level for the hydrogen infrastructure: Driving the Hydrogen infrastructure today & tomorrow!

Du 20 au 22 octobre 2026, le secteur se réunira à l’occasion de l’évènement Hydrogen Technology Expo, le salon professionnel et la conférence de premier plan sur l’hydrogène. En tant que leader mondial de l’hydraulique industrielle, Bosch Rexroth s’emploie activement à promouvoir des innovations révolutionnaires dans le domaine de la compression de l’hydrogène et présentera des solutions pour le développement d’infrastructures gazeuses et liquides lors du salon Hydrogen Technology Expo, dans le hall B6, au stand BC14.

L’un des défis majeurs de l’écosystème de l’hydrogène a longtemps été le manque d’hydrogène liquide efficace et durable. Avec FirstElement Fuel, nous avons comblé ce fossé grâce à nos stations CryoPump révolutionnaires, une innovation que vous pouvez découvrir de première main au salon Hydrogen Technology Expo.

Cette page vous fournit un aperçu exclusif de nos points forts.
Rendez-nous visite au stand BC14 dans le hall B6 – notre équipe a hâte de vous accueillir en personne au salon Hydrogen Technology Expo !

Exposition mondiale sur l’hydrogène

Votre interlocuteur Bosch Rexroth


Nos thèmes phares en 2026

la station CryoPump – une solution complète d’entraînement pour hydrogène liquide.

Passer au niveau supérieur : la station CryoPump – une solution complète d’entraînement pour hydrogène liquide.

Bosch Rexroth favorise la mise en place d’une infrastructure pour l’hydrogène grâce à des composants et des systèmes destinés à la compression de l’hydrogène gazeux et liquide. Une nouvelle cryopompe comprime directement l’hydrogène liquide à 875 bars et permet ainsi de ravitailler les camions lourds avec 100 kg d’hydrogène en 10 minutes.

La station CryoPump

Systèmes d’entraînement servo-hydraulique pour des volumes d’hydrogène moyens

Systèmes d’entraînement servo-hydraulique pour des volumes d’hydrogène moyens

Bosch Rexroth propose des entraînements de compresseur pour des gammes de puissance moyenne, développés en coopération avec des partenaires, comme le CytroCore 75 kW, pour l’hydrogène liquide et gazeux. Doté d’un contrôle du déplacement, il offre une efficacité énergétique élevée, nécessite peu d’espace, fonctionne silencieusement et est prêt à être utilisé immédiatement après un paramétrage unique. Les interfaces ouvertes garantissent une intégration simple.

Systèmes d’entraînement servo-hydraulique pour des volumes d’hydrogène moyens

Vérin à double tige CGV pour des volumes d’hydrogène moyens

Vérin à double tige pour des volumes d’hydrogène moyens

Le vérin différentiel CGV est la solution optimale pour les compresseurs de gaz : durable, puissant et efficace. Grâce à sa répétabilité élevée, il entraîne les compresseurs de gaz de manière fiable. Simple à installer, avec ports de fuite et capteurs de position intégrés. Des forces jusqu’à 2 500 kN et des vitesses jusqu’à 0,8 m/s sont possibles.

Vérin à double tige pour des volumes d’hydrogène moyens