1. Home
  2. Entreprise
  3. Transformation digitale
Une personne se dirigeant vers un espace de travail moderne et industriel rempli de machines et de systèmes robotiques de pointe. La pièce est bien éclairée par des panneaux d’éclairage suspendus et l’environnement est propre et high-tech. Façonner le futur digital

« La transformation digitale propose de nouvelles façons de collaborer, ainsi que la possibilité de simplifier vos process. Elle permet aux informations de circuler plus efficacement », affirme Eva Seidel, Chief Digital Officer – Change Business.

Plongez dans l’univers de la digitalisation

Transformation digitale : exploiter la puissance du logiciel

La digitalisation modifie notre façon de travailler, d’utiliser les machines mobiles et de gérer les usines, par le transfert de fonctions hardware dans le logiciel. Chez Bosch Rexroth, nous soutenons nos clients dans cette transformation, avec pour objectif un accroissement de productivité et de durabilité. Nous transférons notre expertise en mouvement dynamique et précis dans l’univers virtualisé de l’automatisation pilotée par logiciel.

Bosch Rexroth : votre partenaire tout au long du cycle de vie du produit

La digitalisation joue un rôle important tout au long du cycle de vie des machines et des systèmes. Bosch Rexroth est votre partenaire privilégié à chaque étape, de la réduction du temps de mise en service pour les OEM et les intégrateurs de systèmes à la réduction des arrêts de production pour les utilisateurs finaux.

SIMPLIFIEZ VOTRE INGÉNIERIE

La phase de développement est un facteur décisif pour réduire les efforts de production des machines et des systèmes. Les OEM et les intégrateurs de systèmes peuvent simplifier leurs processus d’ingénierie et accélérer considérablement la mise en service grâce à nos solutions éprouvées. Cela augmente la disponibilité à long terme et raccourcit les délais de commercialisation. Découvrez nos solutions d'aide à l'’ingénierie.

SIMPLIFIEZ VOTRE INSTALLATION

L’installation et la mise en service de robots mobiles, de machines et de systèmes s'effectuent souvent sous la pression des délais. Dans ce contexte, Rexroth permet de gagner un temps considérable en utilisant des modules plug-and-run. Vous pouvez les intégrer ou les associer de manière transparente à des composants ou systèmes tiers.

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

L’intégration sans rupture de la technologie d’automatisation avec les systèmes informatiques est essentielle pour l’efficacité et décuple la productivité. Découvrez comment Bosch Rexroth redessine les frontières traditionnelles avec, à la clé, des gains de productivité grâce aux flux simplifiés et à des coûts réduits.

OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTION

Les utilisateurs finaux bénéficient en permanence d’une productivité améliorée et d’une disponibilité accrue grâce à la surveillance d'état et à la maintenance prédictive. Ils peuvent ainsi détecter toute usure avant qu’elle ne conduise à un arrêt de production imprévu.

Découvrez nos solutions digitales

Nos technologies innovantes sont conçues pour améliorer la transparence, accroître l’efficacité et promouvoir la durabilité de vos activités.

Logiciel – Plateforme H4U (Hydraulics For You) pour commandes hydrauliques

H4U – Hydraulics For You

La plateforme H4U (Hydraulics For You) porte la capacité d’intégration de l’hydraulique industrielle à un nouveau niveau : les fonctions de contrôle basées sur le matériel sont transférées de manière flexible vers des modules logiciels indépendants du matériel et peuvent être intégrées dans les environnements d’automatisation existants. Un contrôle de niveau supérieur : H4U.cube – nouvelle fonctionnalité hydraulique dans le pack logiciel Motion Control avec interface utilisateur intuitive.

Hydraulic Hub : une efficacité accrue de l’entretien et de la maintenance

Avec sa vaste gamme de services numériques, le Hydraulic Hub de Bosch Rexroth simplifie et accélère la maintenance hydraulique et augmente ainsi la disponibilité des machines et des systèmes. Les équipes d’entretien et de maintenance peuvent accéder à la plateforme 24h/24 et 7j/7, identifier plus de 400 000 composants hydrauliques industriels Rexroth et récupérer des connaissances et des processus d’entretien liés aux produits.

Paramétrage et lecture des vannes hydrauliques au moyen d’un smartphone et d’une connexion Bluetooth

Avec sa technologie électronique digitale embarquée nouvelle génération pour le secteur hydraulique, Rexroth permet une mise à l’échelle économique entre vos composants analogiques et ceux équipés d’une connexion bus de terrain/Ethernet. Cette approche tire parti des avantages économiques de la digitalisation sans câble supplémentaire. La nouvelle génération propose les interfaces ouvertes Bluetooth et IO-Link. Les ingénieurs en charge des mises en service, les opérateurs et les techniciens de service peuvent accéder aux composants et modifier les paramètres directement et indépendamment du système de commande des machines, au moyen d’une application appropriée installée sur leur smartphone.

 Une file de quatre véhicules de construction lourds est éclairée par des flèches bleu néon en arrière-plan. Les véhicules comportent des chargeurs et une excavatrice.

Relever les défis de la fabrication : durabilité, conformité et automatisation

Les constructeurs de véhicules off-highway sont confrontés à plusieurs défis : suivre les objectifs de durabilité, respecter les exigences réglementaires et automatiser leurs machines pour améliorer leur efficacité. En appui, Bosch Rexroth Digital Application Solutions (BODAS) propose un écosystème holistique pour répondre aux besoins en constante évolution des OEM. BODAS permet d'accéder facilement à du matériel hardware éprouvé, à des logiciels flexibles, à des outils intuitifs et à une plateforme collaborative. Facile d’accès – facile à utiliser.​

Ordinateur portable avec écran montrant ctrlX OS, une technologie de pointe ouvrant la voie aux standards de demain.

ctrlX OS : le système d’exploitation Linux pour l'automatisation industrielle

L’industrie s’oriente de plus en plus vers des solutions d’automatisation déportées basées sur les logiciels et les données. Dans le même temps, les informations doivent être centralisées autant que possible. ctrlX OS est un système d’exploitation industriel sur base Linux indépendant de la plateforme hardware et compatible avec les pratiques logicielles modernes. Ce système d’exploitation facilite le développement, l’installation, la mise à jour et l’exploitation des fonctions logicielles. ctrlX OS Store donne accès à l'écosystème ctrlX World incluant les solutions de Bosch Rexroth et de ses partenaires. Les utilisateurs peuvent également exploiter leurs propres logiciels sur tout hardware adapté à leur application.​

Symbole bleu et rouge de l’infini symbolisant ctrlX AUTOMATION qui gomme les frontières classiques entre les commandes des machines, le monde de l’informatique et l’Internet des objets.

ctrlX AUTOMATION – Two Steps Ahead​

Sur certaines machines, le logiciel représente plus de 50 % de la création de valeur. Il est devenu indispensable à la flexibilité, la connectivité, la disponibilité et la facilité d’utilisation. L’automatisation industrielle doit donc s’intégrer aux systèmes informatiques le plus efficacement possible. ctrlX AUTOMATION gomme les frontières classiques entre les commandes des machines, le monde de l’informatique et l’Internet des objets. Grâce au système d’exploitation Linux temps réel, aux interfaces résolument ouvertes, à la programmation de type "app", à l’ingénierie basée sur le Web et à une connexion IoT intégrée, ctrlX AUTOMATION réduit de 30 à 50 % les coûts de composants et d’ingénierie.​

Robot linéaire avec logiciel d’exploitation préinstallé.

Relever les défis de l’automatisation : avec des robots linéaires de pointe

Les entreprises spécialisées dans l'automatisation de lignes sont confrontées à un défi : rendre les process de production plus efficaces et plus flexibles. Nos robots linéaires avec logiciel d’exploitation préinstallé (Smart Function Kits) apportent une solution à ces exigences. Grâce à leur flexibilité et à leur polyvalence, nos robots linéaires robustes répondent aux besoins de différents secteurs, entre autres la fabrication de batteries et de semi-conducteurs. Gagnez du temps, bénéficiez d’une utilisation conviviale et d’une mise en service rapide.

Localisation de l’appareil affiché sur la carte au millimètre près.

Réussir la construction de robots mobiles

La construction de robots mobiles est complexe, prend du temps et demande une expertise approfondie. Modularité et standards ouverts sont indispensables à une mise en service simple de ces équipements. C’est pourquoi Bosch Rexroth propose ROKIT Locator : un logiciel de localisation modulaire basé sur la technologie laser qui peut être utilisé et appliqué de manière flexible, efficace et intuitive. Grâce à son approche universelle, il répond aux exigences et aux applications les plus diverses. ROKIT Locator cartographie les environnements dynamiques rapidement et avec précision sans avoir besoin de réflecteurs ou de marqueurs, ce qui permet d’établir une base fiable pour les robots mobiles.​

Un homme tenant un système d’entraînement direct Hägglunds dans une main et une tablette dans l’autre, affichant un graphique avec des données de surveillance d'état d’un système d’entraînement

Maîtriser la connectivité avec Hägglunds Inside Intelligence

Hägglunds Inside Intelligence est une gamme de produits et de services connectés qui peuvent décupler tout le potentiel de votre système d’entraînement. Elle propose des méthodes intelligentes pour renforcer la productivité et garder l’esprit tranquille – comme la surveillance d'état, qui favorise une prise de décision et une assistance plus rapides. Utilisée pour la maintenance prédictive et l’optimisation, la surveillance d'état peut augmenter la fiabilité des entraînements et potentiellement réduire les facteurs négatifs comme l’usure, la consommation d’énergie et les arrêts de production.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions digitales ?

La série « Decoding Bosch Rexroth » vous propose une immersion dans nos développements technologiques et nos innovations révolutionnaires avec ceux qui leur donnent vie. Nous explorons les coulisses, offrons de nouvelles perspectives et capturons des instantanés. Si l'univers de la technologie et de l’innovation vous passionne, rendez-vous ici pour notre podcast vidéo mensuel.

Rapide, efficace, tournée vers le futur

La technique linéaire chez Bosch Rexroth

Dans ce premier épisode de notre podcast vidéo « Decoding Bosch Rexroth », notre animatrice Sarah Randi interroge l’expert Timo Vogg sur la technologie elle-même, sa mise en oeuvre au quotidien et sa contribution à l'amélioration de l'efficacité.

EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNIQUE LINÉAIRE

Accélérez votre transformation digitale avec BODAS

Améliorez vos machines mobiles

Retrouvez Martin Sykora et Sarah Randi. Dans ce nouvel épisode, ils abordent la transformation digitale des machines mobiles et explorent les solutions évolutives et performantes de BODAS.

En savoir plus sur l’électronique mobile, les logiciels et la télématique