Donnez un coup de fouet à votre carrière Donnez un coup de fouet à votre carrière

En approfondissant vos connaissances sur les installations hydrauliques et tout ce qui s’y rattache.

Devenez un expert des technologies de filtration pour les installations hydrauliques

Une bonne gestion de la propreté de l’huile permet d’éviter 80 % des dysfonctionnements d’une installation hydraulique. Une installation peut être contaminée par diverses sources internes et externes. Par exemple en raison de l’usure des pièces, d’une réparation ou d’une contamination extérieure qui pénètre dans l’huile par un cylindre. La filtration est un des éléments cruciaux d’une bonne gestion de la propreté de l’huile.


Ouvrage de référence : Filtration Technology

Commandez le livre maintenant : 25,50 € au lieu de 35,50 € !

Ouvrage de référence : Filtration Technology

Bosch Rexroth a rédigé l’ouvrage de référence Filtration Technology en collaboration avec MK Publishing. Ce livre couvre tous les aspects de la technologie de filtration pour les installations hydrauliques. Commandez-le avec une remise de dix euros via le lien ci-dessous.

Commander maintenant
Commander maintenant
Meld je aan voor onze training en word een expert

Formations

Bosch Rexroth dispense des formations en hydraulique de différents niveaux, notamment sur la filtration et la propreté de l’huile. Notre formation de base en hydraulique est également axée sur ce thème. Si vous avez déjà beaucoup d’expérience (pratique) de l’hydraulique et que vous voulez vraiment connaître toutes les subtilités de la filtration et de la gestion de l’huile, alors Bosch Rexroth a ce qu’il vous faut.

Devenez un expert et inscrivez-vous à notre formation
Devenez un expert et inscrivez-vous à notre formation

6 choses à savoir sur la gestion de l’huile des systèmes hydrauliques

À lire également