Belgium Français

selectionner votre localisation

Belgium
Hannover Messe

Hannover Messe 2022 – Du 30 mai au 2 juin 2022. Hall 6 – stand C26.

Hannover Messe 2022

Video

Participez à l’avènement de l’Usine du futur en matière d’automatisation, ainsi que d’hydraulique industrielle et mobile.

Nous exposerons différentes solutions phares interactives qui feront de notre devise Unlock the Future une réalité dans trois domaines principaux :

  • Unlock Continuity – with Service – the Original
  • Unlock Sustainability – in all Dimensions
  • Unlock Potential – with Software

Nous sommes impatients de vous retrouver enfin en personne.

Hannover Messe 2022

Plan du hall d’exposition

Enregistrement des billets

Contact


Solutions à la une


L’usine modèle à Ulm

l’Usine du futur

Au sein de l’usine modèle Rexroth, nous matérialisons des idées innovantes pour l’Usine du futur dans des conditions réalistes, nous testons leur faisabilité en étroite collaboration avec nos partenaires et nous les développons jusqu’à ce qu’elles soient prêtes pour la commercialisation.

Pour plus d’informations, consultez notre site web.

ctrlX AUTOMATION - L’automatisation sans limites

Avec le système d’automatisation ctrlX AUTOMATION, Bosch Rexroth gomme les frontières entre commande machine, monde de l’informatique et IoT. Cette plateforme évolutive permet de concevoir des topologies d’automatisation centralisées et décentralisées de manière flexible.

La solution réduit de 30 à 50 % les délais de conception grâce à un système d’exploitation temps réel Linux, l’utilisation de standards ouverts, des applications de pointe, une plateforme d’ingénierie en ligne et une connectivité IoT complète. L’écosystème ctrlX World permet aux partenaires de fournir leurs propres solutions grâce à la co-création.

Pour plus d’informations, consultez notre site web.

ctrlX AUTOMATION, 2 steps ahead
Smart Function Kits et Plug & Produce

Smart Function Kits - Accédez au Plug & Produce grâce aux nouveaux sous-systèmes mécatroniques

Réunissant nos composants de technique linéaire et nos solutions d’automatisation (matérielles comme logicielles) de pointe, nos nouveaux robots linéaires conviennent à diverses applications d’automatisation, telles que les tâches de pressage, d’assemblage, de manipulation ou de distribution.

Nos outils électroniques innovants permettent une sélection facile des produits. Le logiciel d’exploitation préinstallé et intuitif permet une mise en service rapide, ainsi qu’une configuration simple et graphique des process, sans requérir de connaissances préalables en matière de programmation. Les sous-systèmes s’intègrent facilement aux systèmes de plus haut niveau grâce à des interfaces ouvertes. Les effecteurs de fin compatibles, comme le module de compensation avec capteurs Smart Flex Effector, permettent de les utiliser dans de nombreuses applications.

Pour plus d’informations, consultez notre site web.

TS2 Booster : plus de vitesse pour vos process

TRANSFERT EN CYCLE COURT DIX FOIS PLUS RAPIDE, HAUTE PRÉCISION D’UTILISATION. Avec le TS2 Booster, Rexroth limite au maximum les délais de transfert et les temps de cycle. Résultat : les temps d’attente avant arrivée sur les lignes et au niveau des lignes elles-mêmes sont considérablement réduits. Selon l’application, les transferts sont jusqu’à dix fois plus rapides qu’avec les systèmes classiques, avec des accélérations allant jusqu’à 3 g.

Pour plus d’informations, consultez notre site web.

Plus de vitesse avec le TS2 Booster
L’ensemble robotique ROKIT

Faites passer vos robots mobiles au niveau supérieur. ROKIT – L’ensemble robotique par Bosch Rexroth

Avec son ensemble de robotique ROKIT , Bosch Rexroth offre de nouvelles opportunités dans le domaine de la robotique mobile et de la robotique de service . L’ensemble modulaire consiste en des composants matériels et logiciels éprouvés, individuels et coordonnés, et vous permet de profiter d’une grande liberté dans le cadre de l’automatisation de vos processus. Les composants (aXessor ROKIT, Locator ROKIT, Navigator ROKIT et Motor ROKIT) vous permettent de bénéficier d’une interface utilisateur graphique et gèrent le positionnement, la navigation et le déplacement pour vous. Des services de support propres au produit complètent cette gamme axée sur l’utilisateur.

Pour plus d’informations, consultez notre site web.

Les robots collaboratifs Kassow Robots avec 7 axes : robustesse, rapidité, simplicité

Grâce à leurs 7 axes , les cobots Kassow Robots peuvent contourner des angles pour attraper des objets, tout comme un bras, et ainsi être utilisés dans les espaces les plus étroits. Conçus pour une large gamme de tâches d’automatisation industrielles, les cobots Kassow Robots ont une portée allant jusqu’à 1 800 mm et acceptent des charges utiles jusqu’à 18 kg . Tous les modèles sont faciles à programmer et à faire fonctionner. La plateforme modulaire fournie par le logiciel permet d’intégrer facilement des périphériques tels que des préhenseurs, des systèmes de vision ou d’autres fonctionnalités personnalisées.

Les cobots sont un autre élément majeur pour la polyvalence de l’Usine du futur.

Les nouveaux robots collaboratifs Kassow Robots avec 7 axes
Un aperçu de l’Usine du futur.

Nexeed Industrial Application System

La solution Nexeed Industrial Application System fait le lien entre production et logistique interne, et vous permet d’avoir une vue d’ensemble de l’usine en un seul coup d’œil. Elle répond aux défis rencontrés par chaque groupe d’utilisateurs et optimise les process de production en matière de transparence, d’agilité, de coûts, de qualité et de délais.

Pour plus d’informations, consultez notre site web.

CytroMotion : l’efficacité au cœur de l’entraînement

Bosch Rexroth élargit son portefeuille de vérins autonomes et intelligents avec le système CytroMotion . Ce nouveau vérin compact permet d’implémenter des mouvements linéaires impliquant des forces jusqu’à 110 kN de manière plus compacte, plus efficace et plus durable dans une large gamme de machines et de systèmes, allongeant ainsi leur durée de vie. Avec sa commande exclusivement électrique, CytroMotion simplifie la conception et la mise en service . Son entraînement efficace, fournissant de la puissance à la demande, et sa conception hermétique sans entretien garantissent une réduction des émissions de CO2 à des coûts de fonctionnement minimaux .

Pour plus d’informations, consultez notre site web.
https://showroom.connected-hydraulics.com/

Système Cytromotion

Systèmes de surveillance des processus Hägglunds

Les systèmes connectés créent de la valeur pour votre entreprise.
Avec la surveillance des processus Hägglunds, vous améliorez l’expérience client, vous prenez de meilleures décisions et vous fournissez une assistance plus rapide.
Résultat : le temps d’activité de votre système d’entraînement Hägglunds est maximisé.

Surveillance des processus Hägglunds
Les nouvelles solutions eLION

Portefeuille de solutions eLION Rexroth

Bosch Rexroth propose les solutions eLION pour l’électromobilité extraroutière combinées à un savoir-faire unique en matière d’applications, de systèmes et de technologies, pour les engins hybrides ou entièrement électriques. En plus de notre gamme de produits hydrauliques, nous avons développé un nouveau portefeuille de solutions 700 V afin de créer des architectures pour les véhicules électriques. Ces nouvelles topologies vous permettent de mettre en place des systèmes haute efficacité, d’atteindre vos objectifs zéro émission au niveau local et de réduire les bruits au minimum.

Pour plus d’informations, consultez notre site web.