1. Home
  2. Industries
  3. Construction et infrastructure
Construction et infrastructure Construction et infrastructure

OUVRIR LA VOIE. EFFICACEMENT.

La construction englobe les processus impliqués dans l’édification de bâtiments, d’infrastructures et d’installations industriels, y compris les activités qui y sont associées jusqu’à la fin de leur cycle de vie. En effet, le secteur de la construction comprend également les travaux de réparation et de maintenance, d’agrandissement et de rénovation, et d’éventuels travaux de démolition, de démantèlement ou de désaffectation.

Le secteur de la construction et de l’infrastructure est actuellement confronté à l’augmentation des coûts liés à l’énergie et au durcissement des normes d’émission. Les entreprises doivent donc atteindre des niveaux d’efficacité, de précision et de performance maximaux.

Grâce à nos solutions adaptées aux défis que vous rencontrez, vous pouvez augmenter votre rendement tout en diminuant vos émissions.

WE MOVE.

Chargeurs sur pneus et tombereaux

Chargeurs sur pneus et tombereaux

Un tombereau est équipé d’une large benne qui lui sert à transporter un grand nombre de matériaux dans les gravières, les mines de charbon, les carrières et les exploitations minières souterraines. Le chargeur sur pneus, quant à lui, comporte une benne d’un volume pouvant aller jusqu’à 40 m³, ce qui lui permet également de transporter de grandes quantités de matériaux. La technologie de la transmission hydrostatique à variation continue, ou (H)CVT, se décline en différents types, par exemple, la transmission variable hydromécanique HVT. Celle-ci procure à un chargeur sur pneus la dynamique nécessaire pour accélérer et décélérer sur des terrains difficiles, et ce, au point de fonctionnement optimal du moteur diesel.

Camions malaxeurs

Camions malaxeurs

Le camion malaxeur a pour fonction de livrer du béton frais sur sites de travaux routiers ou des chantiers. Afin de garantir le bon mélange du contenu de la bétonnière avant son arrivée, des composants silencieux et fiables et des solutions logicielles intelligentes de Bosch Rexroth font tourner la benne de malaxage en continu. Nous aidons également à pomper le béton de manière rapide et efficace.

Construction routière

Construction routière

Les rouleaux compresseurs utilisent l’action du poids et du mouvement pour aplanir la surface de la route. Le circuit fermé de leurs mécanismes de translation et de vibration permet de convertir efficacement l’intrant énergétique. La conception compacte des pompes Rexroth A4VG/32 et A10VG/10 laisse plus d’espace pour les composants dédiés au post-traitement des gaz d’échappement. Les finisseurs et les fraiseuses routières façonnent également nos infrastructures routières modernes. C’est pour tous ces engins que Bosch Rexroth fournit des solutions électroniques et hydrauliques optimales destinées aux entraînements hydrauliques. Associées aux réducteurs Rexroth, elles font de chaque engin une véritable machine de guerre dotée d’un mouvement continu et précis.

Bouteurs

Bouteurs

Le bouteur, aussi appelé bulldozer, aplanit les obstacles avec une sensibilité et une intelligence remarquables. L’opérateur de la machine et les entraînements Rexroth jouent tous deux un rôle essentiel. Par exemple, la pompe compacte haute pression A24VG est idéale pour les entraînements des véhicules équipés de deux circuits fermés. En effet, cette pompe double approvisionne efficacement les moteurs hydrauliques en huile, ce qui permet le fonctionnement de la machine et la rend extrêmement agile.

Chargeuses-pelleteuses

Chargeuses-pelleteuses

Les solutions de gestion de l’alimentation mettant en œuvre des composants Rexroth (les valves A10V et SX14 et les joysticks TH) fournissent puissance, vitesse et maniabilité. Tout est sous contrôle : vous consommez un minimum de carburant pour un résultat optimal.

Chargeuses à direction différentielle

Chargeuses à direction différentielle

Une chargeuse à direction différentielle est à la fois agile et légère. Vous pouvez donc l’utiliser même dans les espaces les plus restreints. Qu’elle soit utilisée pour des chantiers, l’horticulture ou l’aménagement paysager, une chargeuse à direction différentielle est très maniable et permet de contrôler avec précision d’innombrables équipements électrohydrauliques. Un engin de chantier compact comme celui-ci doit posséder un entraînement à faible encombrement et économe en énergie.

Chargeuses à bras télescopique

Chargeuses à bras télescopique

Une chargeuse à bras télescopique peut être utilisée comme chariot élévateur, chargeur sur pneus, grue mobile ou plateforme de travail. L’opérateur peut également se servir de cette machine pour poser une toiture ou empiler des palettes dans un entrepôt.

Les entraînements Rexroth extrêmement précis, comprenant les pompes à cylindrée variable A4VG et les moteurs à cylindrée variable A6VM, assurent une transmission à variation continue et garantissent l’agilité de votre chargeuse à bras télescopique. De plus, la commande de notre système hydraulique et de notre mécanisme de translation est réglée pour offrir une grande capacité de manipulation et vous aider à réaliser des économies de carburant.

Véhicules urbains et engins de voirie

Véhicules urbains et engins de voirie

Les véhicules multifonctions ont besoin d’un fonctionnement à la fois efficace et silencieux. Plusieurs types de propulsions hydrauliques assurent des mouvements lents et précis et une transmission intégrale. Peu importe que vous l’utilisiez dans un tombereau, une grue de chargement ou un camion équipé d’un bras de levage, la pompe variable à pistons axiaux Rexroth A18VO fournit la puissance nécessaire à tous les types de superstructures et aide à réaliser des transbordements rapides. Cela sera très vite rentable pour votre entreprise.

YOU WIN.

Réduction des émissions

Réduction des émissions

Bosch Rexroth répond favorablement aux exigences en matière d’émissions, notamment à la norme TIER 4 final et à la norme Euro 4, en favorisant une consommation de carburant réduite et en proposant une dynamique du système optimale grâce à la commande hydraulique diesel.

Performances maximales

Performances maximales

Vous bénéficierez de la puissance nécessaire pour accélérer et décélérer sur des terrains difficiles, et ce avec une gestion énergétique optimale. Tout est sous contrôle : vous consommez un minimum de carburant pour un résultat optimal.

Partenariat

Partenariat

Nos clients du monde entier souhaitent des solutions qui répondent à leurs besoins. Grâce à notre réseau international, nous développons et produisons précisément ces solutions, toujours au plus près des constructeurs afin de répondre aux défis qu’ils rencontrent.

Gamme de services

Bosch Rexroth propose une large gamme de solutions de service conçues pour améliorer la productivité et réduire les arrêts de production. Des pièces de rechange et de la réparation aux interventions sur site, du retrofit aux services digitaux, nous vous apportons le support nécessaire pour continuer d'avancer.

Explorez notre gamme de services