Le secteur de la logistique et du transport assure la gestion du flux de ressources sur toute la chaîne d’approvisionnement afin de répondre aux exigences des clients ou des sociétés. Pour gérer le flux de matériaux et de marchandises, quatre paramètres doivent être pris en compte : la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et la sécurité.
Des composants pour les moteurs de navires aux technologies ferroviaires, en passant par les équipements pour le transport de conteneurs et pour les stations de recharge d’hydrogène, nous vous accompagnons tout au long de votre chaîne de valeur.
WE MOVE.
Ferroviaire et transport
À l’échelle internationale, les transports ferroviaires, qu’il s’agisse de trains de voyageurs ou de trains de fret, effectuent des milliards de kilomètres par an et souvent dans les conditions climatiques les plus difficiles. Les objectifs sont donc les suivants : garantir la sécurité, assurer l’efficacité énergétique et réduire les émissions. Grâce à ses composants et ses systèmes sur mesure, Rexroth aide les constructeurs et les opérateurs de transport à réduire les coûts associés à l’entretien des véhicules et des équipements ferroviaires.
Marine et offshore
Tempête ou houle forte, océans tropicaux ou arctiques, en surface ou à une profondeur de 6 000 mètres : L'exigence la plus importante pour l'ingénierie marine et offshore est sa fiabilité. Depuis plus de 50 ans, Rexroth équipe des navires et des plates-formes de toutes sortes avec des solutions d'entraînement et de contrôle pour de nombreuses tâches différentes. Nous accompagnons les équipementiers, les chantiers navals, les transporteurs maritimes et les sociétés de production de pétrole et de gaz depuis la conception et la mise en service jusqu'à la fin du cycle de vie du navire et de l'équipement offshore, et nous nous assurons que notre technologie fonctionne de manière fiable et efficace, par exemple Heave Compensation Systems with Secondary Controls from Bosch Rexroth (Systèmes de compensation du pilonnement avec commandes secondaires de Bosch Rexroth).
Il est difficile d’imaginer le monde d’aujourd’hui sans navires en tant que moyen de transport moderne. Ils permettent de réaliser de nombreuses opérations et sont soumis aux exigences les plus strictes. Pour les systèmes techniques embarqués, cela signifie qu’aucun compromis n’est possible. Les composants de navires doivent notamment être fiables, solides et disponibles en permanence, demander peu de maintenance et avoir une durée de vie importante. Chez Bosch Rexroth, nous surmontons ces défis pour fournir des solutions d’entraînements hydrauliques et de commande optimales et innovantes.
YOU WIN.
Expérience
Pour les constructeurs de machines et les ingénieurs matériel, la connaissance du secteur est un critère important lors de la sélection de partenaires. C’est pourquoi Bosch Rexroth vous offre son expérience en matière d’applications dans le secteur du transport et de la logistique à l’échelle internationale, et propose des consultations en face à face pour tous vos projets. Ceux-ci seront intégralement pris en charge par des spécialistes expérimentés, de la définition des objectifs jusqu’à la mise en service. À l’aide de programmes de simulation propriétaires, nos experts s’assureront que tous les composants fonctionnent correctement et que leur conception est adaptée à la tâche à accomplir.
Fiabilité dans des conditions difficiles
Augmentez la fiabilité, réduisez les émissions et améliorez la rentabilité, le tout dans les conditions les plus difficiles. Les composants électriques, hydrauliques et électrohydrauliques, ainsi que les solutions système de Rexroth vous permettront d’atteindre ces objectifs au quotidien pour des milliers de véhicules ferroviaires du monde entier.
Temps d’activité maximal
Au cours de ces 50 dernières années, Rexroth a toujours su garder la confiance accordée par ses clients notamment grâce à des analyses approfondies des risques. Nous avons fondé notre approche par projet sur la conception et la fabrication en interne de grands vérins hydrauliques, de centrales hydrauliques sur mesure, de commandes et de logiciels sophistiqués, et sur une organisation mondiale de services opérationnels. Tout cela a permis aux clients de réaliser divers programmes de disponibilité continue.
RETOUR D'EXPÉRIENCE.
PARCOURIR LES OCÉANS : UN JEU D’ENFANT
Les moteurs marins Diesel à deux temps avec valves FIVA de Bosch Rexroth consomment moins de carburant et génèrent un niveau d’émissions minimal.
Les moteurs de navires doivent être parfaitement opérationnels 24 h/24 et 7 j/7. Toutefois, ils doivent également générer le moins d’émissions possible et garantir des coûts opérationnels minimaux. Pour ce faire, il convient de contrôler l’injection de carburant et l’échappement des gaz de façon optimale. La servovalve hydraulique de Bosch Rexroth a été conçue pour suivre précisément la courbe de performances des grands moteurs diesel à deux temps, ce qui permet ainsi de minimiser la consommation de carburant et les émissions de dioxyde d’azote. Pour garantir la fiabilité des opérations, la manipulation doit être la plus simple possible : les valves FIVA de Bosch Rexroth répondent à cette exigence grâce à leur électronique intégrée. L’intégralité de la valve peut être remplacée au cours d’un appel de service sans qu’aucun ajustement ne soit nécessaire.
JONRIE INTERTECH TIRE PARTI DES SOLUTIONS HÄGGLUNDS POUR LA FIABILITÉ DE SES TREUILS
Des solutions de treuil exceptionnelles, toutes conçues à partir des moteurs hydrauliques Hägglunds de Bosch Rexroth.
Les moteurs Hägglunds sont si robustes et polyvalents que JonRie a pu facilement les intégrer à ses treuils. Leur densité de puissance élevée garantit qu’ils délivrent la puissance attendue et remplissent les fonctions demandées, tout en demandant une surface de pont réduite. JonRie compte principalement sur les moteurs de la série Hägglunds Compact, qui comprend les références Hägglunds CA, CB et Cbm, ainsi que le nouveau Hägglunds CAb.
« L’espace sur le pont est toujours un luxe, déclare Brandon Durar. Le moteur Hägglunds CAb est un très petit moteur Hägglunds que nous avons essayé sur nos systèmes d’enroulement. C’est un moteur robuste qui est associé à un petit boîtier, et le principe est le même qu’un moteur classique. En un mot, il est infatigable. »
{{{tab-navigation-header}}}
Service
Pièces de rechange
Bosch Rexroth offre une gamme complète de services de réparation, de maintenance et de modernisation adaptés à tout type de machine.
En savoir plus
Réparation
Évitez de remplacer systématiquement grâce à notre service de réparation rapide et fiable. Une intervention rapide assure un fonctionnement continu des machines et une production ininterrompue.
En savoir plus
Maintenance sur site
Vous avez besoin d’aide sur le terrain ? Les équipes de maintenance sur site Bosch Rexroth interviennent directement dans l’environnement de production.
En savoir plus
Modernisation
Nous gardons vos machines à la pointe de la modernité. Grâce à notre expertise, nous pouvons prolonger la durée de vie de vos produits sans compromis sur la productivité grâce à des solutions de retrofit.