1. Home
  2. Industries
  3. Recyclage et traitement des déchets
Recyclage et traitement des déchets Recyclage et traitement des déchets

DES PERFORMANCES FIABLES POUR DES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.

Le recyclage est le processus de transformation des déchets en nouveaux matériaux et objets. Ce concept inclut souvent la récupération d’énergie à partir de déchets.

Le recyclage est une branche qui évolue en permanence, avec une grande variété de matériaux, dans un environnement aux conditions difficiles. Le manque d’expertise industrielle et les temps d'arrêt excessifs des machines sont des défis courants auxquels le secteur est confronté .

Nous vous proposons une large gamme de solutions pour les projets d’ingénierie lourde et une grande expertise en matière d’applications d’ingénierie. Nous vous offrons ainsi un service unique pour vous aider à optimiser vos performances et votre productivité.

WE MOVE.

L’hydraulique pour l’industrie du recyclage

L’hydraulique pour l’industrie du recyclage

Avec l’importance croissante de l’industrie du recyclage, les systèmes hydrauliques utilisés dans le secteur sont très demandés. Les cisailles à riblons, les broyeurs et les presses à balles horizontales ne doivent pas seulement être performants et fiables, ils doivent également être silencieux et rentables. Pour ce faire, leurs systèmes hydrauliques doivent offrir d’excellentes performances, une solidité à toute épreuve et une incroyable précision. Pour assurer votre réussite à long terme, les solutions de Bosch Rexroth sont le choix idéal. En effet, vous pourrez bénéficier des avantages de l’hydraulique Bosch Rexroth tout au long du cycle de vie de vos produits.

Autoclaves

Autoclaves

La maniabilité élevée de nos solutions d’entraînement vous permet d’arrêter votre autoclave dans une position spécifique et parfaitement équilibrée. Cela vous permet de maintenir le tambour stable pendant le chargement et le déchargement. Ensuite, l’intégralité du partage des charges et le couple de démarrage élevé permettent à l’autoclave de fonctionner, peu importe les conditions de charges.

Digesteurs

Digesteurs

Les caractéristiques de couple de démarrage élevé et de partage des charges garantissent un process fiable et sans défaillance, même si la charge de votre digesteur est élevée. Avec leur faible encombrement et leur poids plume, nos solutions d’entraînement offrent une commande précise et polyvalente.

Convoyeurs d’alimentation

Convoyeurs d’alimentation

Les boîtes de vitesse modernes situées dans les turbines éoliennes nécessitent de l’huile de grande qualité. De plus, malgré leur grande efficacité, elles engendrent parfois des pertes d’énergie, libérée sous forme de chaleur et qui doit être dissipée. Les unités de filtrage de pompe de Bosch Rexroth répondent parfaitement à ces deux exigences.

Rouleaux d’alimentation

Rouleaux d’alimentation

Nos solutions d’entraînement assurent un flux continu, lent ou rapide, en avant ou en arrière, dans votre broyeur. Elles se commandent facilement et sont très réactives, ce qui facilite le changement de vitesse ou de direction. Même à de faibles vitesses, vous pouvez les faire fonctionner indéfiniment à un couple très élevé.

Cisailles à riblons et presses à paqueter

Cisailles à riblons et presses à paqueter

Une mise en balles et une découpe efficaces nécessitent à la fois puissance et précision. Nos solutions système performantes vous offrent un excellent contrôle qui facilite l’adaptation à différents matériaux. Des flux importants peuvent être interrompus rapidement sans chocs. De plus, la protection intégrée contre les chocs protège votre machine lors de la découpe.

Broyeurs

Broyeurs

La mise en mouvement sous toutes ses formes, voilà notre spécialité. Que vous ayez besoin de déchirer et d’écraser, ou d’alimenter et de broyer, nous avons la solution qu’il vous faut, peu importe les technologies ou les environnements. Vous souhaitez que vos machines réalisent des mouvements lents ou rapides, en avant ou en arrière ? Grâce à nos solutions système performantes et flexibles, vous obtenez un débit fiable et adapté à vos besoins, ce qui vous permet d’optimiser vos performances.

YOU WIN.

Efficacité

Efficacité

Pour la mise en balles et la découpe de matériaux durs, performance et précision sont essentielles. Avec Bosch Rexroth, vous bénéficiez d’une grande puissance associée à une maniabilité incomparable, ce qui facilite l’adaptation aux nombreux matériaux différents que vous manipulez quotidiennement : des avantages qui vous permettent de maximiser votre débit et d’optimiser votre production.

Puissance

Puissance

Pour les tâches exigeantes accomplies au quotidien dans l’industrie du recyclage, nous savons exactement comment vous apporter la puissance nécessaire, tout en vous offrant un meilleur contrôle pour vous aider à optimiser le flux de production et à fournir des solutions sécurisées pour les machines et le personnel.

Sécurité

Sécurité

Pour votre personnel, une commande précise offre une sécurité supplémentaire. Pour votre entreprise, cela représente l’opportunité de maximiser votre cadence et d’optimiser votre production. Avec leur faible encombrement et leur poids plume, nos solutions système présentent des avantages considérables.

RETOUR D'EXPÉRIENCE.

Entraînements Hägglunds

Les entraînements Hägglunds aident Genan à recycler le caoutchouc

Nos entraînements directs hydrauliques Hägglunds font partie intégrante des processus de Genan depuis l’ouverture de leur première centrale à Viborg, au Danemark, en 1990. Grâce à leur résistance aux charges de choc et leur capacité à démarrer, à s’arrêter et à repartir en sens inverse autant de fois que nécessaire, nos systèmes constituaient un choix logique pour des machines telles que les déchiqueteuses de pneumatiques.

Les entraînements Hägglunds sont utilisés dans toutes les usines de Genan. Au total, Genan dispose aujourd’hui de six centrales dans le monde. L’entreprise s’est d’abord installée à Berlin en 2003, puis dans deux autres villes allemandes, Dorsten et Kammlach. La centrale du Texas, la première hors Europe, a été créée en 2014, et le groupe a récemment intégré la petite dernière, au Portugal, ce qui lui permet de traiter au total près de 400 000 tonnes par an.

Service

Pièces de rechange

Pièces de rechange

Bosch Rexroth offre une gamme complète de services de réparation, de maintenance et de modernisation adaptés à tout type de machine.

En savoir plus
Réparation

Réparation

Évitez de remplacer systématiquement grâce à notre service de réparation rapide et fiable. Une intervention rapide assure un fonctionnement continu des machines et une production ininterrompue.

En savoir plus
Maintenance sur site

Maintenance sur site

Vous avez besoin d’aide sur le terrain ? Les équipes de maintenance sur site Bosch Rexroth interviennent directement dans l’environnement de production.

En savoir plus
Modernisation

Modernisation

Nous gardons vos machines à la pointe de la modernité. Grâce à notre expertise, nous pouvons prolonger la durée de vie de vos produits sans compromis sur la productivité grâce à des solutions de retrofit.

En savoir plus