Lier la puissance et la précision de manière fiable : les solutions de Bosch Rexroth assurent la commande et l’entraînement des engins de manutention
– Pour un déplacement en finesse de charges élevées
– Pour réduire la consommation de carburant sans perte de puissance
– Pour améliorer le respect de l'environnement et abaisser les coûts d’exploitation
Qu'il s'agisse dans les engins de manutention, de chariot de manutention, de grues ou de machines de forage ou sondage, il s'agit d'appliquer des forces élevées et de pouvoir les commander avec précision. Simultanément, la consommation de carburant doit être maintenue aussi faible que possible sans pour autant affecter les performances afin de maîtriser les coûts d'exploitation et de respecter les réglementations de protection de l'environnement. Vous pouvez dans ce cadre vous fier aux solutions innovantes de Bosch Rexroth. Les axes essentiels de notre travail dans les engins de manutention incluent les solutions de commande et d'entraînement pour le déplacement en finesse de charges élevées, réalisées via une combinaison de transmissions mécaniques et hydrauliques gérées par des solutions électroniques.
Vous devez économiser du carburant mais ne pouvez pas renoncer à la puissance : une des nombreuses approches intelligentes de résolution de Bosch Rexroth à cette fin est le « downsizing ». Ce concept permet de remplacer des moteurs, par exemple de chariots élévateurs, par des blocs plus petits sans perte sensible de puissance. Cela est réalisé par une augmentation de l'efficacité des pompes et des moteurs hydrauliques. Vous économisez ainsi des coûts tout en satisfaisant aux réglementations légales et en respectant mieux l'environnement. La pompe à engrenage à denture externe Silence Plus, extrêmement silencieuse que nous avons mis au point, réalise cette performance. L'abaissement du niveau sonore avec l'entraînement électrique de la pompe hydraulique est particulièrement spectaculaire.
Bosch Rexroth aide les fabricants de grues les plus diverses à respecter les réglementations sur les émissions des gaz d'échappement et sur les nouvelles directives machines avec des solutions tout aussi innovantes. La technologie de Bosch Rexroth permet en outre d'améliorer la maniabilité et d'augmenter la productivité.
L'efficacité énergétique est également un facteur clé dans le domaine des engins de forage ou de sondage, tout comme l'automatisation du processus avec la capture des données du sondage. Ce type d'application est caractérisé par la vaste variété d'engins et de nombreux domaines de mise en œuvre. Il requiert ainsi des systèmes de commande et d'entraînement complexes pour lesquels Bosch Rexroth fournit une expérience particulière par sa présence dans la branche sur de très nombreux produits.
Nombreux sont les fabricants qui maintenant produisent en Asie. Il en ressort dans de nombreux cas une séparation physique entre le département de développement en Europe et aux USA et la production en Asie. Du fait de sa structure de branches, Bosch Rexroth est dans le monde entier aux côtés de ses clients avec un savoir-faire varié et une profonde connaissance des produits et systèmes. Nous réalisons en partenariat avec nos clients du domaine des engins de manutention des solutions système intégrant les mécanismes d'entraînement et de translation, l'hydraulique de travail, et l'électronique.