Belgium Français

Sélectionnez votre pays

Belgium Français
 

Véhicules utilitaires et engins de voirie

Véhicules routiers et utilitaires

De la balayeuse au transport à fort tonnage : Bosch Rexroth apporte la technique innovante dans la rue

- Le leader sur le marché pour les transmissions hydrauliques
- HTA – l'alternative aux transmissions intégrales courantes
- Disponibilité à long terme par un réseau de service d'échelle mondiale

 
 

Efficacité énergétique, réduction des émissions ou coûts totaux d’exploitation : les défis actuels et futurs font prendre conscience des avantages de l'hydraulique moderne aux constructeurs de véhicules utilitaires. Bosch Rexroth est leader sur le marché des transmissions hydrauliques et seul fournisseur complet de ce type d'entraînement pour les poids lourds, pour les véhicules de voirie et d'aéroport et les superstructures à fort tonnage.

Bosch Rexroth a par exemple mis au point l'entraînement complémentaire hydrostatique Hydraulic Traction Assistant (HTA), l'alternative à la transmission intégrale mécanique conventionnelle. Cette dernière est mise en œuvre avant tout pour les véhicules et camions-bennes tous terrains. Pour les véhicules effectuant par exemple des livraisons sporadiques sur des chantiers ou devant monter des côtes glissantes occasionnellement en hiver, l'HTA est la solution adaptée.

L'entraînement complémentaire hydrostatique confère en mode traction un supplément de puissance de quelques 50 kW et un couple supplémentaire de maximum 6.000 Nm par roue. Le HTA peut être intégré dans des véhicules utilitaires existants, sans affecter la conception du châssis ni la manœuvrabilité. La charge utile peut être également augmentée et la consommation de carburant abaissée en comparaison au système de transmission intégral conventionnel du fait du faible poids du HTA.