Belgium Français

Sélectionnez votre pays

Belgium Français
 

Moteurs

Fiables et efficaces : des systèmes et solutions haute longévité avec un service dans le monde entier abaissent le Total Cost of Ownership

– L'intégralité de l'hydraulique et de la pneumatique de moteurs par d'un seul interlocuteur
– Un savoir-faire d'applications acquis sur des décennies
– Service dans tous les ports importants

Moteurs
 
 

Les prix du pétrole en augmentation et de nouvelles directives environnementales constituent de forts défis pour les constructeurs de grands moteurs. Cela concerne également leurs clients : armateurs, entreprises ferroviaires ou exploitants de centrales par exemple doivent garder la maîtrise de leurs coûts d'exploitation face à l’arrière-plan de la concurrence globale croissante. Et certaines zones maritimes ne peuvent encore être parcourues que dans le respect de valeurs limites strictes. De nouvelles technologies pour la réduction du carburant par la commande du moteur revêt dans ce contexte une signification particulière. La fiabilité joue en outre un rôle décisif, en particulier en haute mer.

Bosch Rexroth propose des solutions pour les moteurs qui répondent à ces exigences. Nous vous livrons en interlocuteur unique tous les composants hydrauliques et pneumatiques nécessaires pour l'exploitation des moteurs à vitesse lente : cela inclut les soupapes FIVA, les pompes de réglage à pistons axiaux pour les blocs démarreurs, les vannes logiques et les distributeurs ainsi que les systèmes et composants pneumatiques. Ces produits convainquent par une fiabilité et une qualité élevées – c'est ainsi que vous pouvez éviter les périodes d'arrêt imprévues.

Une injection et un recyclage des gaz d'échappement optimaux abaissent les émissions
Simultanément, ils aident à respecter les directives d'émissions par une injection du carburant et un recyclage des gaz d'échappement optimaux. Abaissez proprement et avec fiabilité votre TCO – par exemple avec la soupape FIVA : elle convertit les profils d'injection prescrits par la commande avec une précision extrême. Vous pouvez ainsi par ex. en tant que constructeur de deux temps pour bateaux abaisser la consommation de carburant et les valeurs d'émission. Comme la soupape FIVA maintient exactement le profil idéal, elle garantit en outre des performances supérieures et convainc par un dynamisme et une précision de répétition excellentes.

Processus de test les plus modernes et techniques de simulations les plus récentes
Dans la phase de développement la plus précoce d'un projet, les spécialistes de Bosch Rexroth collaborent par exemple avec les équipementiers maritimes. Nous misons ce faisant sur un savoir-faire spécifique d'application et une expérience sur des décennies de manière optimale pour trouver la meilleure solution respective pour un cas d'application. C'est pourquoi nous mettons en œuvre dans le développement les procédures de test les plus modernes et utilisons les techniques de calcul et de simulation les plus récentes pour l'analyse des oscillations et des déformations des composants. Ensuite suivent le test de prototypes et la phase d'optimisation. Ainsi, Bosch Rexroth peut garantir les normes les plus strictes.

Les pannes entraînent des coûts élevés. cela est particulièrement vrai dans le domaine maritime. Une défaillance d'un composant en-dehors des obligations de révision prescrites doit de ce fait impérativement être évitée. Il s'agit en outre de tirer efficacement partie de la révision. Par exemple, pour assister les armateurs lors de leurs entretiens de routine, abaisser les frais d'entretien et garantir une disponibilité rapide, Bosch Rexroth entretient un réseau de stations de service dans tous les ports importants. Des programmes d'échange standard pour les pompes assurent un accès rapide aux pièces de rechange sur toute la durée de vie des moteurs. Bosch Rexroth est, par sa structure, par sa présence dans plus de 80 pays à travers le monde et par ses spécialistes expérimentés un partenaire optimal.