Belgium Français

Sélectionnez votre pays

Belgium Français
 

Machines à mouler les plastiques et couler les métaux sous pression

Précision de répétition et cycles courts : Bosch Rexroth développe des solutions système modulaires pour les machines à mouler les plastiques et couler les métaux sous pression

– Tous les entraînements et actionneurs par un seul interlocuteur
– Abaisser la consommation d'énergie avec des pompes à régime variable
– Les concepts hybrides allient les avantages de l'électricité et de l'hydraulique

Machines à mouler les plastiques et couler les métaux sous pression
 
 

Une haute précision de répétition et des durées de cycle réduites – ce qui est très important pour les utilisateurs de machines à mouler les plastiques et couler les métaux sous pression. Une condition préalable importante pour cela est l'interaction optimale de la commande avec les actionneurs électriques et hydrauliques. Il existe ce faisant un besoin croissant en matière de modules fonctionnels librement combinables pour des concepts de machine hybrides. Bosch Rexroth développe des composants avec des fonctionnalités paramétrées spécialement pour les machines à couler les métaux ainsi que des systèmes d'entraînement automatisés combinés les uns aux autres et taillés sur mesure.

Les constructeurs peuvent sélectionner entre des entraînements hydrauliques, électriques et hybrides que des interfaces ouvertes rendent utilisables de manière flexible. Les commandes de mouvements complexes des machines à mouler les plastiques et couler les métaux sous pression peuvent être facilement configurées avec des fonctions programmées. Bosch Rexroth mise ce faisant sur une technologie de fluide moderne, sur des solutions électriques et multitechnologiques.

La connexion de la robuste technologie d'entraînement hydraulique avec des régulations numériques ouvre de nouvelles possibilités pour les constructeurs et les utilisateurs. Des pompes spéciales pour la mise en oeuvre HFC marquent des points par exemple avec une durée de vie supérieure et disposent de vannes d'injection avec une précision de répétition et un dynamisme très élevés. Cela permet d'améliorer la productivité et la disponibilité des machines.

Les utilisateurs peuvent par exemple abaisser jsuqu'à 80% la consommation d'énergie de leurs machines avec notre entraînement de pompe à régime variable Syntronix. Le niveau sonore est simultanément réduit. Les composants peuvent en outre être facilement intégrés dans de nouveaux concepts de machine et combinés avec d'autres modules. Les durées de montage sont de plus raccourcies par la livraison en état prêt à raccorder des solutions d'automatisation.

Les machines à mouler les plastiques couvrent une palette quasiment infinie, depuis les applications standard simples jusqu'aux pièces moulées à plusieurs composants de grande surface. Ce ne sont pas seulement les processus qui définissent les conditions cadres mais également le large spectre de mise en œuvre. Chaque constructeur définit son propre profil de prestations spécial à partir des exigences générales. L'offre de Bosch Rexroth couvre des composants hautement configurables de la technique d'entraînement hydraulique et électrique aux solutions système supra-technologiques en passant par les modules avec fonctionnalités préparamétrées. Il n'y a que nous qui proposons tous les entraînements et actionneurs en interlocuteur unique. Votre avantage : les divers composants Rexroth interagissent parfaitement.

Bosch Rexroth donne forme à la tendance vers des machines à mouler les plastiques et couler les métaux sous pression hybrides et totalement électriques du fait de l'électrification de l'hydraulique. Les constructeurs dans 80 pays peuvent ce faisant se fier à notre expérience multitechnologique pour rendre leur production plus flexible et économique.