Belgium Français

Sélectionnez votre pays

Belgium Français
 

Groupes compacts modulaires (Rapid CPM)

Content

3 kW

Assemblage 500 W avec structure

Assemblage 500 W vue avant

 
 

Économie d’espace et d’énergie

Les groupes compacts excellent par leur taille, et peuvent dès lors être installés dans des espaces réduits. Ils peuvent également être utilisé à la place d’ungroupe hydraulique conventionnel plus puissant. Cette solution intelligente vous permet d’économiser de l’énergie et donc des coûts. En effet la puissance d’un groupe compact est bien souvent déjà plus que suffisante.

Contact

Avez-vous des questions ou cherchez-vous une variante qui ne figure pas dans le configurateur ? Dans ce cas, contactez-nous.

 

Configuré en 15 minutes

Le configurateur Rapid CPM vous permet de configurer rapidement, simplement et pas à pas un groupe compact, en y intégrant tous les équipements souhaités. Les différentes options de construction sur le bloc central offrent encore plus de flexibilité dans la conception. Après avoir configuré le groupe compact dans Rapid CPM, vous transmettez votre projet à Rexroth, où des monteurs expérimentés assembleront et testeront votre conception.

Nous assemblons et testons le groupe compact dans notre centre de compétence et le livrons accompagné des documents d’essai et de la documentation relative à la Directive Machines.

 

Configurateur avec 4 variantes

Nous avons réalisé une sélection des différentes possibilités disponibles. Ces choix sont regroupés dans un configurateur. Il y a 4 variantes de blocs centraux et 1 pour les accessoires supplémentaires.

 

Bloc central ME/M53

Bloc central KE/M02

Bloc central KE/M04

Bloc central K-A1

 
 
Collecteur central ME/M53

Moteurs :

CC (12 & 24 VCC) 0,8 - 2,2 kW

CA monophasé 0,37 - 0,75 kW

CA triphasé 0,25 - 0,75 kW

Pompes : 0,18 - 1,5 CC

Réservoirs 0,5 - 8 L

Téléchargement :

Configurateur ME/M53

Documentation configurateur ME/M53


Version actuelle V2018-101E

Moteurs :

CC (12 & 24 VCC) 1,6 - 3,0 kW

CA monophasé 0,37 - 2,2 kW

CA triphasé 0,25 - 4,0 kW

Pompes : 0,9 - 7,4 CC

Réservoirs 1 - 60 L

Téléchargement :

Configurateur KE/M02

Documentation configurateur KE/M02


Version actuelle V2018-102E

Moteurs :

CC (12 & 24 VCC) 1,6 - 3,0 kW

CA monophasé 0,37 - 2,2 kW

CA triphasé 0,25 - 4,0 kW

Pompes : 0,9 - 7,4 CC

Réservoirs 1 - 60 L

Téléchargement :

Configurateur KE/M04

Documentation configurateur KE/M04


Version actuelle V2018-101E

Moteurs :

CC (12 & 24 VCC) 1,6 - 3,0 kW

CA monophasé 0,37 - 2,2 kW

CA triphasé 0,25 - 4,0 kW

Pompes : 0,9 - 7,4 CC

Réservoirs 1 - 60 L

Téléchargement :

Configurateur K-A1

Documentation configurateur K-A1


Version actuelle V2018-101E

 
 

Accessoires et logiciel de conception CHoose

 
 

Accessoires

Adapté au montage par-dessus le moteur ou sur le côté.

Plaques de base avec ou sans clapet anti-retour piloté et avec raccords G1/4" ou G3/8".

Choix entre différentes plaques intermédiaires et valves de distribution LC ou Rexroth. Maximum 8 fonctions.

Téléchargement :

Configurateur accessoires

Documentation configurateur accessoires

Version actuelle V2018-001E

CHoose v2.0

Logiciel de conception CHoose version 2

Cette nouvelle version vous permet de concevoir desblocs, mais aussi nos composants LC et maintenant également des groupes compacts.

Téléchargement :

Demander CHoose v2.0 et CHoose Key