Belgium Français

Sélectionnez votre pays

Belgium Français
 

La centrale hydraulique intelligente ABPAC : configurable, modulaie, connectée, efficace en énergieLe groupe standard intelligent ABPAC : configurable, connecté et efficace

La gamme ABPAC se compose d'une série de modules standard de conception modulaire optimisés pour l'Industrie 4.0, dotés de fonctions telles que :

  • Intelligence décentralisée
  • Interface ouverte
  • Visualisation des états de fonctionnement sur des appareils mobiles comme les smartphones ou tablettes

ABPAC : une conception modulaire rapide pour une centrale standard personnalisable

Avec les nouveaux groupes hydrauliques de la gamme ABPAC, Bosch Rexroth propose des unités d’alimentation flexibles et efficaces au niveau énergétique, parfaitement adaptées à des installations fixes telles que machines-outils, ou presses. Pour réduire les délais de conception et de livraison, l'accent a été mis en priorité sur des composants et des processus standardisés.

  • Délais de livraison courts
  • Smart condition monitoring avec l'interface Open Core
  • Personnalisation : à chaque application son entraînement
  • Économie d'énergie : entraînements Sytronix à vitesse variable
  • Capacité du réservoir : de 100 à 400 litres
  • Fonctions spéciales pour le refroidissement, l'atténuation du bruit et le rendement
 
 

Centrales hydrauliques pour l'Industrie 4.0

Avec l'introduction de cette nouvelle génération de centrale, Bosch Rexroth s’intègre parfaitement dans les environnements connectés Industrie 4.0. À cette fin, ABPAC offre un ensemble étendu de capteurs polyvalents qui enregistre e, continu l’état du système (qualité du fluide, rendements, pressions, niveaux, températures, …). Grâce à des interfaces ouvertes comme Open Core, l'API se connecte de manière transparente au système informatique de l'entreprise.

Les langages de programmation utilisés à cet effet supportent une large gamme de plateformes de périphériques. Cela permet non seulement la commande locale du système, mais prend également en charge la visualisation en ligne des paramètres de fonctionnement des composants dans une interface Web intuitive. Les utilisateurs peuvent également utiliser des appareils mobiles, smartphones et tablettes, pour accéder aux paramètres du système pour la surveillance de l'état à des fins de maintenance prédictive par exemple.

Préparez votre production pour le futur - Industrie 4.0.