Belgium Français

Sélectionnez votre pays

Belgium Français
 

Système de convoyage à chaîne innovant - VarioFlow plus

Content
 

Transport de matériel économique et sur mesure

Aujourd'hui, les exigences du transport interne de matériel sont plus strictes que jamais. Avec VarioFlow plus, Rexroth vous propose un système de convoyage polyvalent, standardisé et aux performances élevées, qui se prête aux denrées alimentaires et emballages, aux produits de soins de santé, au secteur automobile et aux lignes d'assemblage électroniques, ainsi que pour faire la jonction entre vos machines.

 
 

Grande souplesse de planification et rapidité de mise en service grâce à des solutions intelligentes


 
 
 

Exigences du marché

  • Grande flexibilité et liberté de configuration
  • Assemblage et mise en service aisés

Notre solution

  • Éléments de base universels avec groupes d'entraînement séparés
  • Arbres d'entraînement creux des deux côtés de l'unité d'entraînement et de retour
  • Montage latéral des rails
  • Technique de raccordement optimisée

Vos avantages

  • Temps de montage courts pour une flexibilité optimale ; le concept modulaire permet de modifier aisément l'agencement du système sur place
  • Convient à l'industrie alimentaire grâce à des matériaux approuvés par la FDA. La gamme complète (65/90/120/160/240/320 mm) est disponible en aluminium ou en acier inoxydable pour une hygiène accrue
 
 

Conditions de travail optimales grâce au fonctionnement silencieux et à la facilité d'entretien


 
 
 

Exigences du marché

  • Fonctionnement silencieux
  • Système de convoyage à chaîne facile à entretenir

Notre solution

  • Chaîne et rails aux propriétés de glissement optimisées
  • Surface de glissement ne nécessitant aucun traitement
  • Moins de raccords, matériaux à basse friction
  • Découplage des chaînons à l'aide de matériel courant
  • Diminution de l'effort d'entraînement grâce aux coudes horizontaux

Vos avantages

  • Conditions de travail optimales grâce au faible niveau sonore
  • Durée de vie prolongée
  • Réduction du temps d'immobilisation
 
 

Qualité éprouvée

Le VarioFlow plus de Rexroth a été choisi par des entreprises telles que Mondelez, Unilever et Tetra Pak dès sa mise sur le marché. Le système de convoyage à chaîne VarioFlow plus connaît également un vif succès dans le secteur automobile. VarioFlow dans le secteur automobile (en anglais)

Le système a fait ses preuves en tant que composant de lignes de production nécessitant un convoyage de plusieurs centaines de mètres avec tous les équipements nécessaires à la manipulation des produits. Système infaillible et nécessitant peu d'entretien ; convient aux environnements 24/7.

Le réseau mondial de Bosch Rexroth garantit la fourniture locale de composants et de services d'assistance par des distributeurs Rexroth formés.