×

Industrial IoT


  • Plug-and-Run – configuration basée sur navigateur
  • Tout à portée de main – des solutions du capteur jusqu'au Cloud
  • Connectivité – connexion d'une multitude de source de données et systèmes IT possibles
  • Gestion d'appareil par le portail d'appareil – accès centralisé pour la gestion de vos appareils IoT (accès à distance, sauvegarde/restauration, mise à disposition de logiciel)
  • Pare-feu et segmentation de réseau VPN, protection des accès non autorisés par un tiers et création d'un tunnel VPN pour une télémaintenance sécurisée
  • Toutes plates-formes confondues – fonctionne sur tous les appareils mettant une Java Runtime à disposition (Java Runtime Environment, JRE)
  • Echange rapide de données par WebSockets
  • Communication avec les appareils inférieurs via OPC UA et Open Core Interface
  • Serveur Web intégré pour HMI basées sur le Web
  • Adapté pour le contrôle d'état dans de nombreuses applications de machine
  • Design compact et robuste pour environnement industriels rude
  • L'installation de machines et d'installations nouvelles ou existantes est facilement possible.
  • Prêt à être utilisé immédiatement, car aucune programmation n'est nécessaire


Sous réserve de modifications, État 2019-12-12 08:05:43