×

Moteurs couple synchrones


  • Moteurs couples synchrones MBT pour couples jusqu'à 13 800 Nm et vitesses de rotation jusqu'à 4000 min-1
  • Couple maximal MMax. 65 ... 13 800 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 68 ... 4 000 min-1
  • Couple déjà entièrement présent à l'arrêt
  • Capacité de surcharge extrême
  • Refroidissement par eau avec enveloppe thermique


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 16:03:55