×

Moteurs High-Speed


  • Moteurs synchrones High-Speed MBS pour vitesses de rotation jusqu'à 22 500 min-1 et couples max. jusqu'à 4 500 Nm
  • Moteurs asynchrones High-Speed pour vitesses de rotation jusqu'à 20 000 min-1 et couples assignés jusqu'à 875 Nm
  • Couple maximal MMax. 75 ... 2 750 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 200 ... 22 500 min-1
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple assigné MN 22 ... 875 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 2 400 ... 20 000 min-1
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 18:44:41