×

Moteurs asynchrones High-Speed

1MB


  • Couple assigné MN 22 ... 875 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 2 400 ... 20 000 min-1
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine

Les moteurs en kit 1MB sont des moteurs asynchrones exempts de maintenance d'une densité de puissance élevée. 9 tailles de moteurs sont disponibles avec différentes longueurs et diamètres de montage pour satisfaire à diverses exigences de performances et conditions de montage. Les domaines d'applications particuliers de ces moteurs sont les broches principales des machines CNC modernes et les centres d'usinage complets. Ces moteurs en kit se caractérisent par le parfait silence de fonctionnement et l'excellente qualité asservie pour l'usinage d'axe C, la taille de filetage et le positionnement de la broche.

  • Couple assigné MN 22 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 15000 min⁻¹
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple assigné MN 34 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 20000 min⁻¹
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple assigné MN 89 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 12000 min⁻¹
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple assigné MN 124 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 20000 min⁻¹
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple assigné MN 169 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 4000 min⁻¹
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple assigné MN 202 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 7200 min⁻¹
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple assigné MN 185 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6800 min⁻¹
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple assigné MN 190 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple assigné MN 480 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 4000 min⁻¹
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple assigné MN 875 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 2400 min⁻¹
  • Grand passage de broche
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Intégration simple dans la machine


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 18:47:27