×

Moteurs synchrones High-Speed

MBS


  • Couple maximal MMax. 75 ... 2 750 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 200 ... 22 500 min-1
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine

Les moteurs en kit High Speed refroidis par eau atteignent des couples maximum allant jusqu'à 4 500 Nm, et ce à des vitesses de rotation atteignant 22 500 min-1. La large plage de puissance constante, les temps de démarrage courts et la faible température du rotor les prédestinent aux broches moteurs et à des domaines d'applications analogues. Le système de refroidissement d'un nouveau genre déjà fermé dans le moteur simplifie l'intégration dans la machine et augmente l'efficacité de la réfrigération. Afin que le montage et le démontage soient particulièrement aisés, nous vous fournissons le rotor sur demande également avec un joint étagé à ajustement serré et exécution hydraulique détachable.

  • Couple maximal Mmax. 75 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 22500 min⁻¹
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple maximal Mmax. 113 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 19000 min⁻¹
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple maximal Mmax. 275 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 16500 min⁻¹
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple maximal Mmax. 450 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 12000 min⁻¹
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple maximal Mmax. 484 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 12500 min⁻¹
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple maximal Mmax. 970 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple maximal Mmax. 1500 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 3200 min⁻¹
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple maximal Mmax. 2750 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 3400 min⁻¹
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine
  • Couple maximal Mmax. 275 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 4000 min⁻¹
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 18:45:49