×

Moteur synchrone High-Speed

MBS102


  • Couple maximal Mmax. 75 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 22500 min⁻¹
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Téléchargements
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:51:45