×

Moteur synchrone High-Speed

MBS162


  • Couple maximal Mmax. 275 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 16500 min⁻¹
  • Large plage de puissance constante
  • Système de refroidissement intégré
  • Intégration simple dans la machine
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Téléchargements
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:47:24