×

Moteurs linéaires synchrones


  • Moteurs linéaires synchrones ML3 auto-refroidis avec noyau de fer pour forces d'avance jusqu'à 4 500 N
  • Moteurs linéaires synchrones MLF refroidis par liquide avec noyau de fer pour forces d'avance jusqu'à 21 500 N
  • Moteurs linéaires synchrones sans fer MCL jusqu'à une vitesse maximale de 1400 m/min
  • Forces maximales 120 … 4 500 N
  • Vitesse nominale VN 95 ... 650 m/min
  • Conception compacte et densité de puissance élevée
  • Forces d'avance élevées
  • Faible force de maintien et ondulation
  • Force maximale FMax. 1150 … 21 500 N
  • Vitesse nominale VN 315 ... 650 m/min
  • Dimensions compactes
  • Enveloppe complète en acier inoxydable IP65
  • Dissipation de chaleur minimale grâce au refroidissement par eau
  • Force maximale FMax. 72 … 3 320 N
  • Vitesse max. pour F Max VF Max 0 … 340 m/min
  • Excellente qualité de synchronisme, pas d'à-coups
  • Faible poids intrinsèque, accélération et dynamique élevées
  • Intégration aisée grâce aux différents niveaux de fixation


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 16:03:51