×

Moteurs linéaires synchrones avec noyau de fer

ML3


  • Forces maximales 120 … 4 500 N
  • Vitesse nominale VN 95 ... 650 m/min
  • Conception compacte et densité de puissance élevée
  • Forces d'avance élevées
  • Faible force de maintien et ondulation

Les moteurs linéaires à noyau en fer auto-refroidis de la série ML3 permettent des forces élevées pour un encombrement minimum. Les forces d'avance atteignent 4 500 N et les forces nominales 1 900 N.

Les moteurs ML3 se distinguent par une conception particulièrement compacte et une densité de puissance extrêmement élevée. Grâce à une conception électromécanique peu encombrante, ces moteurs linéaires peuvent aussi être montés dans des emplacements particulièrement étroits.

Grâce à leur faible force de maintien et, entre autres, à la faible ondulation qui en résulte, ils présentent une qualité de synchronisation élevée.

Le fait que cela soit des moteurs auto-refroidis permet de renoncer à un dispositif de refroidissement sur la machine et simplifie ainsi leur montage.

Les moteurs linéaires synchrones de la série ML3 sont l'alternative à entraînement direct haut rendement par rapport aux entraînements par vis à billes. De par leur nombre de pièces d'usure réduit, une rigidité mécanique plus élevée, une précision de positionnement et une dynamique maximales, ils contribuent à une nette augmentation de la productivité dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Un moteur linéaire ML3 se compose d'un élément primaire MLP3 (bobine) et d'un ou plusieurs éléments secondaires ML3S (disques magnétiques). Les trois tailles (03, 06, 11) et les éléments secondaires à longueur variable permettent de couvrir une large gamme d'applications.

 


Sous réserve de modifications, État 2019-11-28 10:05:47