×

Moteurs linéaires synchrones avec noyau de fer

MLF


  • Force maximale FMax. 1150 … 21 500 N
  • Vitesse nominale VN 315 ... 650 m/min
  • Dimensions compactes
  • Enveloppe complète en acier inoxydable IP65
  • Dissipation de chaleur minimale grâce au refroidissement par eau

Forme compacte, indice de protection élevé et forces maximales jusqu'à 21 500 N : telles sont les caractéristiques permettant aux moteurs linéaires synchrones MLF de relever les défis posés par les machines-outils. Combinés à une faible ondulation, ces moteurs sont particulièrement appropriés pour déplacer rapidement des masses importantes dans un environnement difficile. Grâce à l'enveloppe complète en tôle d'acier inoxydable en alliage de titane, les moteurs sont tout indiqués pour être utilisés à proximité immédiate de la zone d'usinage des machines-outils. Des tailles adaptées à la pratique sont disponibles en enveloppes standard ou thermiques pour un apport de chaleur minimal dans la machine. La combinaison de plusieurs moteurs linéaires – en série ou parallèles – introduit des concepts de machine entièrement nouveaux parallèlement à des forces d'usinage nettement accrues.

  • Force maximale FMax. 1150 N
  • Vitesse nominale VN 500 m/min
  • Dimensions compactes
  • Enveloppe complète en acier inoxydable IP65
  • Dissipation de chaleur minimale grâce au refroidissement par eau
  • Force maximale FMax. 3800 N
  • Vitesse nominale VN 450 m/min
  • Dimensions compactes
  • Enveloppe complète en acier inoxydable IP65
  • Dissipation de chaleur minimale grâce au refroidissement par eau
  • Force maximale FMax. 7150 N
  • Vitesse nominale VN 350 m/min
  • Dimensions compactes
  • Enveloppe complète en acier inoxydable IP65
  • Dissipation de chaleur minimale grâce au refroidissement par eau
  • Force maximale FMax. 10000 N
  • Vitesse nominale VN 400 m/min
  • Dimensions compactes
  • Enveloppe complète en acier inoxydable IP65
  • Dissipation de chaleur minimale grâce au refroidissement par eau
  • Force maximale FMax. 17750 N
  • Vitesse nominale VN 220 m/min
  • Dimensions compactes
  • Enveloppe complète en acier inoxydable IP65
  • Dissipation de chaleur minimale grâce au refroidissement par eau
  • Force maximale FMax. 21500 N
  • Vitesse nominale VN 190 m/min
  • Dimensions compactes
  • Enveloppe complète en acier inoxydable IP65
  • Dissipation de chaleur minimale grâce au refroidissement par eau


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 16:03:51