×

Réducteurs planétaires asservis pour satisfaire aux exigences les plus élevées

GTM


  • Rapidité de réglage maximale grâce à une denture de haute précision
  • Fonctionnement continu pour une puissance de perte minimale
  • Fonctionnement silencieux grâce à la forme de denture optimisée
  • Boîtier résistant aux intempéries fermé hermétiquement
  • Sécurité de surcharge élevée grâce à la transmission mécanique des forces

Les réducteurs planétaires haute précision de la série GTM ont été développés pour le montage direct sur des servomoteurs et se caractérisent ainsi par une densité de puissance particulièrement élevée et un jeu de torsion des plus faibles. Le rendement élevé prédestine ces réducteurs au fonctionnement continu S1 et donc par exemple à l'utilisation sur des machines d'imprimerie. En combinaison avec les servomoteurs dynamiques, ils réalisent les vitesses et accélérations les plus élevées et présentent une précision de positionnement optimale. Les réducteurs à un ou deux niveaux sont disponibles en option avec arbre lisse ou rainure de clavette et, sur demande, avec jeu de torsion réduit.


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:26:38