×

Servomoteurs asynchrones


  • Servomoteurs asynchrones MAD, ventilation forcée, pour puissances jusqu'à 93 kW
  • Servomoteurs asynchrones MAF, refroidissement par eau, pour puissances jusqu'à 120 kW
  • Puissance assignée PN 13,1 … 93,1 kW
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 750 ... 11 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65, y compris pour le moteur de ventilateur
  • Conception du moteur pour une maintenance aisée
  • Puissance assignée PN 19,63 … 120,01 kW
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 750 ... 11 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Refroidissement par liquide avec raccord rapide


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:05:58