×

Servomoteurs asynchrones ‒ ventilation forcée

MAD


  • Puissance assignée PN 13,1 … 93,1 kW
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 750 ... 11 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65, y compris pour le moteur de ventilateur
  • Conception du moteur pour une maintenance aisée

La densité de puissance élevée de la série de moteurs MAD les prédestine aux applications de broches asservies et principales, comme par exemple sur les machines-outils, les machines d'imprimerie ou en technique de formage. Des systèmes de codeurs à fine résolution en modèle monotour ou multitours, ainsi que l'excellente qualité de concentricité, garantissent une précision d'usinage maximale. Outre les options de clavette et de frein de maintien, ces moteurs sont également disponibles avec un logement spécial pour applications High-Speed ou pour applications avec contrainte radiale élevée. L'indice de protection moteur IP65 inclut même le moteur du ventilateur et permet donc une utilisation dans les environnements industriels difficiles. La construction du moteur facilite la maintenance et le remplacement du ventilateur lorsque le moteur est en marche – une qualité particulièrement intéressante dans l'industrie de l'impression.

  • Puissance assignée PN 13,1 kW
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 11000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65, y compris pour le moteur de ventilateur
  • Conception du moteur pour une maintenance aisée
  • Puissance assignée PN 31,4 kW
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 11000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65, y compris pour le moteur de ventilateur
  • Conception du moteur pour une maintenance aisée
  • Puissance assignée PN 44 kW
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65, y compris pour le moteur de ventilateur
  • Conception du moteur pour une maintenance aisée
  • Puissance assignée PN 62,8 kW
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65, y compris pour le moteur de ventilateur
  • Conception du moteur pour une maintenance aisée
  • Puissance assignée PN 93,1 kW
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 3750 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65, y compris pour le moteur de ventilateur
  • Conception du moteur pour une maintenance aisée


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:06:01