×

Servomoteurs asynchrones ‒ refroidissement par eau

MAF


  • Puissance assignée PN 19,63 … 120,01 kW
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 750 ... 11 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Refroidissement par liquide avec raccord rapide

Les moteurs refroidis par liquide de la série MAF sont particulièrement appropriés pour les applications pour lesquelles des couples maximum sont exigés dans un espace restreint. Simultanément, le système de refroidissement intégré assure le découplage thermique du moteur et de la machine et donc une précision maximale lors de l'usinage. Les raccords rapides utilisés avec sécurité de démarrage intégrée simplifient les travaux de maintenance. Des options telles que le frein de maintien, les divers systèmes de codeurs et les différentes classes d'intensité d'oscillation et exécutions d'arbres vous permettent d'adapter parfaitement les moteurs MAF à votre cas d'application.

  • Puissance assignée PN 19,63 kW
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 11000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Refroidissement par liquide avec raccord rapide
  • Puissance assignée PN 49,74 kW
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 10000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Refroidissement par liquide avec raccord rapide
  • Puissance assignée PN 59,7 kW
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Refroidissement par liquide avec raccord rapide
  • Puissance assignée PN 83,8 kW
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 6000 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Refroidissement par liquide avec raccord rapide
  • Puissance assignée PN 120,01 kW
  • Vitesse de rotation maximale nmax. 3750 min⁻¹
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65
  • Refroidissement par liquide avec raccord rapide


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:26:36