×

Servomoteurs synchrones


  • La nouvelle génération de MS2N couvre des couples max. jusqu'à 360 Nm avec plus de 50 types
  • Servomoteurs synchrones MSK avec couple maximal jusqu'à 631 Nm
  • Servomoteurs synchrones à encapsulage résistant à la pression MKE pour zones explosibles jusqu'à 187 Nm
  • Servomoteurs synchrones ultra compacts MSM jusqu'à 7,1 Nm pour raccordement à IndraDrive Cs
  • Couple permanent de 0,8 à 214 Nm
  • Couple maximal de 3,8 à 360 Nm
  • Raccordement par mono-câble – économie d'espace, de poids, de coûts et de temps
  • Configurable de manière flexible
  • Couple maximal Mmax 3,8 ... 120  Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 6 000 ... 9 000 min-1
  • ATEX Gr. II, Cat. 3G/3D, PT1000
  • Codeurs monotour et multitours sûrs en SIL2/PLd
  • Avec et sans frein de maintien
  • Couple maximal MMax. 0,95 ... 7,1 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 4 500 ... 5 000 min-1
  • Codeur absolu multitours
  • Dynamique élevée
  • Densité de puissance élevée
  • Couple maximal MMax. 4 ... 187 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 4 500 ... 9 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Enveloppe antidéflagrante
  • Antidéflagrance selon ATEX et UL/CSA
  • Couple maximal MMax. 4 ... 631 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 3 200 ... 9 000 min-1
  • Systèmes de codeur pour les applications les plus diverses
  • Indice de protection élevé IP65


Sous réserve de modifications, État 2019-08-01 16:05:40