×

Système de Motion Control MLC, basé sur le commande intégré XM

MLC – XM


  • Sercos intégré, PROFIBUS et Multi-Ethernet en option
  • Extension de fonctions simple par modules d’extension (communication, technologie)
  • Intégration E/S simple par S20 à montage en série ou par l’ajout de stations E/S décentralisées par différents bus de terrain
  • Traitement rapide des données de processus E/S dans les différents modes de service (asynchrone, isochrone, cyclique)
  • Temps de cycle API jusqu’à 250 µs

Informations complémentaires

Description produit
Caractéristiques techniques
Composants
Téléchargements
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-02-03 08:05:39