×

Modules de commande


  • Solutions individuelles pour applications standard et High-End
  • Interfaces ouvertes pour une utilisation internationale
  • Technologie de sécurité intégrée

Les modules de commande IndraDrive conviennent pour les applications standard comme High-End. Ils possèdent une Motion Logic intégrée, de nombreuses fonctions technologiques, une technologie de sécurité certifiée et des interfaces standardisées. Les modules de commande diffèrent en termes de performances, de fonctions et de configuration, et peuvent être combinés avec les différentes versions de microprogrammes et modules utilisateur.

  • Interface Multi-Ethernet (Sercos, EtherCAT®, PROFINET IO, EtherNet/IP, Powerlink)
  • Interface multi-codeurs permettant l'analyse de tous les types de codeurs conventionnels
  • Technologie de sécurité intégrée Safe Torque Off ou Safe Motion en option
  • Option d'équipement supplémentaire (PROFIBUS, CANopen, émulation codeur, deuxième interface multi-codeurs, extension E/S)
  • Fonctions de microprogramme complètes incluant Motion Logic conforme CEI
  • Interface Multi-Ethernet (Sercos, EtherCAT®, PROFINET IO, EtherNet/IP, Powerlink)
  • Interface multi-codeurs permettant l'analyse de tous les types de codeurs conventionnels
  • Technologie de sécurité intégrée Safe Torque Off ou Safe Motion en option
  • Option d'équipement supplémentaire (PROFIBUS, CANopen, émulation codeur, deuxième interface multi-codeurs, extension E/S)
  • Fonctions de microprogramme complètes incluant Motion Logic conforme CEI
  • Sercos-Master ou interface Multi-Ethernet (Sercos III, EtherCAT®, PROFINET IO, EtherNet/IP, Powerlink)
  • Interface multi-codeurs permettant l'analyse de tous les types de codeurs conventionnels
  • Technologie de sécurité intégrée Safe Torque Off ou Safe Motion en option
  • Deux options d'équipement supplémentaires (PROFIBUS, CANopen, émulation codeur, deuxième/troisième interface multi-codeurs, extension E/S)
  • Fonctions de microprogramme complètes incluant Motion Logic conforme CEI (jusqu'à 9 axes Slave possibles en combinaison avec Sercos-Master)


Sous réserve de modifications, État 2019-05-09 02:39:44