×

Commandes de sécurité

SafeLogic compact


  • Commande de sécurité compacte de conception modulaire
  • Périphérie de sécurité extensible jusqu'à 96 entrées et 48 sorties
  • Programmation graphique avec vaste bibliothèque de modules
  • Liaison directe de la gamme d'entraînements IndraDrive avec SafeMotion via Sercos

Informations complémentaires

SafeLogic compact est une commande de sécurité programmable graphique certifiée selon CEI 61508 (jusqu'à SIL3), EN 62061 (jusqu'à SILCL3) et EN ISO 13849-1 (jusqu'à cat. 4 et PL e). La conception modulaire du système permet une adaptation optimale à différentes applications. Des passerelles de communication lient la commande de sécurité à différents réseaux d'automatisation. En combinaison avec l'Automation Bus sécurisé Sercos, le protocole de sécurité CIPsafety on Sercos et la gamme d'entraînements IndraDrive avec SafeMotion, une interaction simple a lieu dans des solutions complètes certifiées Motion Logic.

  • Mise en service rapide via le connecteur système
  • Liaison de communication transparente via les passerelles
  • Programmation graphique avec l'outil logiciel « SafeLogic Designer »
  • Grande disponibilité grâce au diagnostic en temps réel
  • Port RS232 (USB) pour les diagnostics locaux
  • Sercos, PROFINET, PROFIBUS
  • Informations d'erreur et d'état de tous les modules SafeLogic compact
  • Blocs de données librement configurables
  • Configuration et diagnostic
  • Surveillance des capteurs raccordés
  • Réaction de sécurité rapide grâce à la fonction Fast-Shut-Off
  • DEL de diagnostic
  • Extension des modules CPU avec sorties relais
  • Sorties à deux canaux avec contacts à guidage forcé
  • Boucle de retour pour contrôle de contacteurs (EDM)
  • Extension jusqu'à max. 16 sorties de relais sécurisées par station
  • Fonctions de sécurité intégrées SS1, SS2, SOS, SSM, SLS, SDI, SBC
  • Logique librement programmable
  • Pour toutes les interfaces de codeurs
  • Surveillance de max. 10 niveaux de vitesse, 4 rampes de freinage et plusieurs axes

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:20:32