×

Modules de passerelles


  • Sercos, PROFINET, PROFIBUS
  • Informations d'erreur et d'état de tous les modules SafeLogic compact
  • Blocs de données librement configurables
  • Configuration et diagnostic

Informations complémentaires

  • Interface Sercos III I/O Slave
  • Communication sûre avec max. 16 cibles CIP Safety on Sercos (CSos)
  • Informations d'erreur et d'état de tous les modules SafeLogic compact
  • Blocs de données librement configurables avec max. 18 Byte
  • Configuration et diagnostic via la communication TCP/IP
  • Interface d'appareil PROFINET IO
  • Interrupteur Ethernet intégré
  • Informations d'erreur et d'état de tous les modules SafeLogic compact
  • Blocs de données librement configurables avec max. 50 Byte
  • Configuration et diagnostic via la communication TCP/IP
  • Interface PROFIBUS Slave
  • Informations d'erreur et d'état de tous les modules SafeLogic compact
  • Blocs de données librement configurables avec max. 50 Byte
  • Diagnostic via PROFIBUS-Standard DP-V0


Sous réserve de modifications, État 2019-05-09 01:42:01