×

Module de passerelle (Sercos)

SLC-3-GS3S


  • Interface Sercos III I/O Slave
  • Communication sûre avec max. 16 cibles CIP Safety on Sercos (CSos)
  • Informations d'erreur et d'état de tous les modules SafeLogic compact
  • Blocs de données librement configurables avec max. 18 Byte
  • Configuration et diagnostic via la communication TCP/IP
Description produit
Caractéristiques techniques
Composants
Dimensions
Téléchargements
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 17:50:38